Extech GRT300
Tester per la resistenza della messa a terra a 4 fili
GRT300 consente di misurare la messa a terra in 4 intervalli da 2 a 2.000 Ohm e possibilità di test a 4, 3 e 2 fili. Ampio LCD a doppia linea. Verifica automatica I (corrente) P (potenziale) dei picchi. Funzione di mantenimento dei test per facilitarne l’uso. Regolazione automatica di intervallo e zero, mantenimento dei dati e spegnimento automatico. Tensione CA della messa a terra. Indicazione di sovragamma e batteria scarica. Dotato di cavi di test con morsetti a coccodrillo, 4 barre da terra ausiliarie, custodia rigida per il trasporto e otto batterie AA da 1,5 V.
Risorse e supporto
User Manual
Manuale utente Extech GRT300
Brochure
Cosa devi misurare? Opuscolo FLIR WDYNTM
Certification
Extech GRT300 Declaration of Conformity
Datasheet
Extech GRT300 Datasheet
User Manual
Extech GRT300 User Manual
Brochure
What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure
Export Restrictions
Aggiunto al carrello