Gx620f

Telecamera OGI (Optical Gas Imaging) per idrocarburi/VOC a montaggio fisso

Product Variations

La termocamera Gx620f OGI per idrocarburi/VOC a montaggio fisso consente il rilevamento continuo e automatizzato delle perdite di gas per impianti petroliferi, di gas e chimici. Utilizzando un sensore a infrarossi midwave raffreddato (MWIR) e una telecamera HD, fornisce una chiara visualizzazione delle emissioni di idrocarburi e COV in tempo reale. Certificato per l’uso in aree pericolose (ATEX, IECEx, ETL), Gx620f si integra perfettamente con i sistemi di monitoraggio degli impianti tramite GigE Vision o ONVIF per supportare obiettivi di sicurezza, conformità e riduzione delle emissioni 24/7.

Perdite invisibili. Visibile istantaneamente.
Tieni d'occhio le tue risorse più critiche 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il Gx620f rileva continuamente le perdite di idrocarburi e COV senza inviare il team in zone pericolose.
Il doppio video infrarosso e HD fornisce una chiara conferma delle perdite, facilitando la convalida dei problemi e la condivisione delle prove in tutto il team operativo.
Con le certificazioni ATEX, IECEx ed ETL e un alloggiamento in acciaio inossidabile resistente alla corrosione, Gx620f è progettato per funzionare in modo affidabile in condizioni industriali difficili.

Specifiche

Evidenziato
Risoluzione IR 640 × 512
Sensibilità termica/NETD <15 mK a 25 °C
Banda spettrale 3,2-3,4 μm
Interfaccia Ethernet dal modulo termocamera o tramite fibra ottica con convertitore multimediale integrato
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 3,2-3,4 μm
Campo visivo (FOV) 6° × 4,8°
Campo visivo (FOV) - Lunghezza focale 92 mm
Distanza minima di messa a fuoco 2 m
Full Frame Rate 30 Hz
Messa a fuoco Motorizzata
Modalità immagine Immagine IR, modalità alta sensibilità (HSM)
numero f f/1,59
Regolazione automatica dell’immagine Lineare, PE
Risoluzione IR 640 × 512
Sensibilità termica/NETD <15 mK a 25 °C
Streaming video IR non radiometrico H.264 o MJPEG su streaming RTSP
Tipo sensore Temperatura di esercizio elevata (HOT) MWIR T2SLS
Zoom Zoom digitale, 2X, 4X, 8X
Zoom ottico 30X ottico, 8X digitale
Misurazioni e analisi
Range di temperatura Da -10 °C a +120 °C
Comunicazione e Memorizzazione dati
Ethernet Connessione diretta tramite cavi RJ45 CAT6A
Interfaccia Ethernet dal modulo termocamera o tramite fibra ottica con convertitore multimediale integrato
Generali
Peso Da 6 kg a 10 kg a seconda del modello
Ambientali e Certificazioni
Certificazioni RoHS: 2011/65/EU
WEEE: 2012/19/EU
RED: 2014/53/EU
EMC: ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17, EN 55032 (emission), EN 55035 (immunity), EN 61000-4-8 Level 5 (magnetic field), EN 61000-6-2, Immunity Industrial Environment, FCC 47 CFR part 15 B, class B (emission), ICES-003
Conformità aree pericolose Class I, Zone 1, Ex db op pr IIC T4 Gb
Class II, Zone 21, Ex op pr tb IIIC T135C
Class I, Zone 1, AEx db op pr IIC T4 Gb
Zone 21 AEx op pr tb IIIC T135C Db
Protezione Da IP66 a IEC60529, NEMA 4X
Range di temperature di esercizio Da -20 °C a 60 °C standard (opzione -40 °C su richiesta)

Risorse e supporto

Datasheet

Scheda tecnica FLIR Gx620f

Datasheet

FLIR Gx620f Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carrello

Aggiunto al carrello