Gx620pt

Termocamera per la rilevazione ottica di gas (OGI) Pan-Tilt per idrocarburi/VOC

Product Variations

La termocamera Gx620pt pan-tilt OGI per idrocarburi/VOC consente il rilevamento remoto di fughe di gas in aree ampie per impianti petroliferi, di gas e chimici. Combinando un sensore MWIR raffreddato ad alta sensibilità con una telecamera HD 1080p, fornisce un imaging duale preciso per visualizzare anche le più piccole emissioni di idrocarburi e COV. Il pan continuo a 360°° e l'ampio range di inclinazione consentono la copertura completa del sito da un singolo punto di montaggio, mentre il controllo motore fluido e senza manutenzione garantisce un'affidabilità a lungo termine. Certificato per l'uso in aree pericolose (ATEX, IECEx, ETL), Gx620pt si integra facilmente con i sistemi di controllo degli impianti tramite GigE Vision o ONVIF, aiutando gli operatori a migliorare la sicurezza, ridurre le emissioni e raggiungere gli obiettivi di conformità.

Sempre in osservazione. Sempre protetti.
Il sensore OGI raffreddato ad alta sensibilità e il video HD forniscono una chiara conferma delle perdite, facilitando la convalida dei problemi e la condivisione delle prove tra il team operativo.
La panoramica continua a 360°°, gli grandangolo di inclinazione e gli obiettivi opzionali consentono di non perdere perdite in strutture grandi o complesse.
Con le certificazioni ATEX, IECEx ed ETL e un alloggiamento in acciaio inossidabile resistente alla corrosione, Gx620pt è progettato per funzionare in modo affidabile in condizioni industriali difficili.

Specifiche

Evidenziato
Risoluzione IR 640 × 512
Sensibilità termica/NETD <15 mK a 25 °C
Banda spettrale 3,2-3,4 μm
Interfaccia Ethernet dal modulo termocamera o tramite fibra ottica con convertitore multimediale integrato
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 3,2-3,4 μm
Campo visivo (FOV) Obiettivo 6°: 6° × 4,8°
Campo visivo (FOV) - Lunghezza focale Obiettivo 6°: 92 mm
Distanza minima di messa a fuoco Obiettivo 6°: 2 m
Full Frame Rate 30 Hz
Messa a fuoco Motorizzata
Modalità immagine Immagine IR, modalità alta sensibilità (HSM)
numero f f/1,59
Regolazione automatica dell’immagine Lineare, PE
Risoluzione IR 640 × 512
Sensibilità termica/NETD <15 mK a 25 °C
Streaming video IR non radiometrico H.264 o MJPEG su streaming RTSP
Tipo sensore Temperatura di esercizio elevata (HOT) MWIR T2SLS
Zoom Zoom digitale, 2X, 4X, 8X
Zoom ottico 30X ottico, 8X digitale
Misurazioni e analisi
Range di temperatura Da -10 °C a +120 °C
Comunicazione e Memorizzazione dati
Ethernet Connessione diretta tramite cavi RJ45 CAT6A
Interfaccia Ethernet dal modulo termocamera o tramite fibra ottica con convertitore multimediale integrato
Generali
Peso Da 6 kg a 10 kg a seconda del modello
Ambientali e Certificazioni
Certificazioni RoHS: 2011/65/EU
WEEE: 2012/19/EU
RED: 2014/53/EU
EMC: ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17, EN 55032 (emission), EN 55035 (immunity), EN 61000-4-8 Level 5 (magnetic field), EN 61000-6-2, Immunity Industrial Environment, FCC 47 CFR part 15 B, class B (emission), ICES-003
Conformità aree pericolose Class I, Zone 1, Ex db op pr IIC T4 Gb
Class II, Zone 21, Ex op pr tb IIIC T135C
Class I, Zone 1, AEx db op pr IIC T4 Gb
Zone 21 AEx op pr tb IIIC T135C Db
Protezione Da IP66 a IEC60529, NEMA 4X
Range di temperature di esercizio Da -20 °C a 60 °C standard (opzione -40 °C su richiesta)

Risorse e supporto

Datasheet

Scheda tecnica FLIR Gx620pt

Datasheet

FLIR Gx620pt Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carrello

Aggiunto al carrello