Discontinued

Extech HD300

CFM/CMM Thermo-Anemometer with built-in InfraRed Thermometer

The Extech HD300 is a Thermo-Anemometer with an Infrared Thermometer that measures remote surface temperatures to 500°C (932°F) with a 30:1 distance to target ratio and laser pointer. It can simultaneously display air flow in CFM/CMM or air velocity, plus ambient temperature. This meter has easy to set area dimensions that are stored in the meter's internal memory for the next power on. Additional features include a 9999 count LCD backlit display, 20 point average for airflow, and a heavy duty rugged double molded housing. Comes complete with a vane sensor with 120 cm (3.9 ft) cable, software with cable, carrying case, and 9 V battery.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base temperatura (aria) ±4°F (2°C)
Accuratezza di base temperatura (IR) -58 to 932°F (-50 to 500°C)
Accuratezza di base velocità aria (ft/min) ±3%
Accuratezza di base velocità aria (km/h) ±3%
Accuratezza di base velocità aria (m/s) ±3%
Accuratezza di base velocità aria (mph) ±3%
Accuratezza di base velocità aria (nodi) ±3%
Risoluzione max (CFM) volume aria 0.1CFM
Risoluzione max (CMM) volume aria 0.1CMM
Risoluzione max temperatura (IR) ±2%
Temperatura (aria) 14 to 140°F (-10 to 60°C)
Velocità aria (ft/min) 80 to 5900 ft/min
Velocità aria (km/h) 1.4 to 108.0 km/h
Velocità aria (m/s) 0.4 to 30.00 m/s
Velocità aria (mph) 0.9 to 67.0 MPH
Velocità aria (nodi) 0.8 to 58.0 knots
Volume aria (CFM) 0 to 999900 CFM
Volume aria (CMM) 0 to 999900 CMM
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 × 9V battery
Certificazioni CE
Dimensioni 8 × 3 × 1.9" (203 × 75 × 50mm)
Garanzia 3 years
Peso 9.8oz (280g)

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech HD300 Software

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

User Manual

Extech HD300 User Manual

Certification

Extech HD300 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech HD300 Datasheet

Export Restrictions