Discontinued

Extech HD780

Digital Manifold/Pressure Gauge

The Extech HD780 Digital Manifold/Pressure Gauge simultaneously measures suction/liquid line pressure as well as line temperature to calculate and display superheat and sub cooling for A/C units. It also has dual inputs measuring differential pressure (P1-P2) and Type-K temperature (T1-T2). For use with R22 and R410A refrigerants. Included are heavy duty connection hoses, a Type-K temperature clamp probe, and a bead wire temperature probe.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base pressione (bar) ±0.1bar
Accuratezza di base pressione (cmHg) ±5cmHg
Accuratezza di base pressione (inHg) ±2inHg
Accuratezza di base pressione (kPa) ±7kPa
Accuratezza di base pressione (psi) ±1psi
Accuratezza di base temperatura (aria) ±2 °F/1 °C
Accuratezza di base temperatura (tipo N) 0.1 °F/ °C
Pressione (bar) -0.96 to 34.47bar
Pressione (cmHg) -72 to 2585cmHg
Pressione (inHg) -28 to 999.9inHg
Pressione (kPa) -96 to 3447kPa
Pressione (psi) -14 to 500psi
Pressione max 800psi
Risoluzione max pressione (bar) 0.01bar
Risoluzione max pressione (cmHg) 1cmHg
Risoluzione max pressione (inHg) 0.1inHg
Risoluzione max pressione (kPa) 1kPa
Risoluzione max pressione (psi) 0.1psi
Risoluzione max temperatura (aria) 0.1 °F/ °C
Risoluzione max temperatura (tipo K) -76 °F to 999.9 °F (-60 °C to 537.0 °C)
Temperatura (aria) 32.0 °F to 122.0 °F (0 °C to 50.0 °C)
Temperatura (tipo N) ±(0.15%rdg + 1.8 °F/1 °C)
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 × 9V battery
Certificazioni CE
Dimensioni 8.3 × 3.1 × 2" (212 × 78 × 51mm)
Garanzia 3 years
Peso 11.9oz (338g)

Risorse e supporto

Datasheet

Extech HD780 Datasheet

Export Restrictions