Discontinued

Extech HDV-25CAM-10G

Testa della telecamera del videoscopio da 25 mm

Extech HDV-25CAM-10G è una telecamera opzionale da utilizzare con la serie di videoscopi HDV600. Questa testa della telecamera da 25 mm con una profondità di campo lunga è dotata di un campo visivo di 73°. Lunghezza del cavo con nucleo in fibra di vetro di dieci metri.

Specifiche

Specifiche generali
Campo visivo (FOV) 73°
Diametro 25 mm
Distanza di messa a fuoco Da 6 cm a ∞ (2,36" a ∞)
LED 12
Lunghezza 10 m (32,8’)
Misuratori di intensità di luce 8.000 Lux a 20 mm
Risoluzione 640×480 pixel
Testa camera Alloggiamento in rame rivestito in nichel
Ulteriori dettagli
Certificazioni Certificazione CE
Garanzia Uno/due anni

Risorse e supporto

Datasheet

Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet

User Manual

Extech HDV-25CAM-10G User Manual

Export Restrictions