Discontinued

Extech HDV-25CAM-30G

Testa della telecamera del videoscopio da 25 mm

Extech HDV-25CAM-30G è una telecamera opzionale da utilizzare con la serie di videoscopi HDV600.Questa testa della telecamera da 25 mm con una lunga profondità di campo è dotata di un campo visivo di 73°.Fornito con un cavo di trenta metri di lunghezza con nucleo in fibra di vetro.

Specifiche

Specifiche generali
Campo visivo (FOV) 73°
Diametro 25 mm
Distanza di messa a fuoco Da 6 cm a ∞
LED 12
Lunghezza 30 m
Misuratori di intensità di luce Max 8000 Lux a 20 mm
Risoluzione 640×480 pixel
Testa camera Alloggiamento in rame rivestito in nichel
Ulteriori dettagli
Certificazioni CE
Garanzia 1/2 anni

Risorse e supporto

Datasheet

Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet

User Manual

Extech HDV-25CAM-30G User Manual

Export Restrictions