Discontinued

Extech HDV-4CAM-5FM

Testa della telecamera del videoscopio da 4 mm

Extech HDV-4CAM-5FM è una telecamera opzionale da utilizzare con la serie di videoscopi HDV600. Questa testa della telecamera da 4 mm con un macro obiettivo è dotata di un campo visivo di 56°. Ha un cavo semirigido lungo cinque metri e una distanza minima di messa a fuoco di 15 mm (0,59 pollici).

Specifiche

Specifiche generali
Campo visivo (FOV) 56°
Diametro 4 mm (0,157")
Distanza di messa a fuoco Da 2 a 6 cm (da 0,79 a 2,36")
LED 4
Lunghezza 5 m (16’)
Misuratori di intensità di luce 1.000 Lux a 15 mm
Risoluzione 320 × 240 pixel
Testa camera Alloggiamento in acciaio inossidabile
Ulteriori dettagli
Certificazioni Certificazione CE
Garanzia Uno/due anni

Risorse e supporto

User Manual

Extech HDV-4CAM-5FM User Manual

Datasheet

Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet

Export Restrictions