Discontinued

Extech HDV-5CAM-3F

Testa della telecamera del videoscopio da 5,5 mm

Extech HDV-5CAM-3F è una telecamera opzionale da utilizzare con la serie di videoscopi HDV600. Questa testa della telecamera da 5,5 mm con una profondità di campo lunga è dotata di un campo visivo di 65°. Ha un cavo semirigido lungo tre metri e una distanza minima di messa a fuoco di 15 mm (0,59 pollici).

Specifiche

Specifiche generali
Campo visivo (FOV) 65°
Diametro 5,5 mm (0,22")
Distanza di messa a fuoco Da 6 cm a ∞ (2,36" a ∞)
LED 4
Lunghezza 3 m (9,9’)
Misuratori di intensità di luce 3.500 Lux a 20 mm
Risoluzione 640×480 pixel
Testa camera Alloggiamento in acciaio inossidabile
Ulteriori dettagli
Certificazioni Certificazione CE
Garanzia Uno/due anni

Risorse e supporto

Datasheet

Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet

Certification

Extech HDV-5CAM-3F Declaration of Conformity

Export Restrictions