Extech HDV-TX1
Unità cablata con sonda articolata (1 m)
HDV-TX1 è un’unità cablata con sonda articolata (1 m), sonda semirigida (1 m) e telecamera da 6 mm di diametro e obiettivo macro. L’unità Extech HDV-TX1 è progettata per essere utilizzata con il videoscopio HDV600 di Extech e si collega tramite un cavo patch (HDV-PC). Questo dispositivo è composto da una sonda semirigida con telecamera di 6 mm di diametro e obiettivo macro collegato a un’unità portatile. Questa unità include una manopola di articolazione per una facile regolazione della videocamera.
Risorse e supporto
Certification
Extech HDV-TX1 Declaration of Conformity
User Manual
Extech HDV-TX1 User Manual
Datasheet
Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet
Export Restrictions