Discontinued

Extech HDV-WTX2

Unità wireless con sonda articolata (2 m)

Extech HDV-WTX2 è una sonda semirigida (2 m) con telecamera di 6 mm di diametro e obiettivo macro.La telecamera per videoscopio wireless dispone di una punta articolata a 320° per ottenere il miglior angolo di visione.Il facile utilizzo con una sola mano della punta articolata facilita la visione nelle aree difficilmente accessibili con altre punte standard.Il trasmettitore wireless integrato nel controller del cavo della telecamera consente di trasmettere video fino a distanze di 30,5 m tra punto di misura e monitor.

Risorse e supporto

User Manual

Extech HDV-WTX2 User Manual

Certification

Extech HDV-WTX2 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet

Export Restrictions