Discontinued

Extech HDV5-6CAM-1AFM

Testa telecamera da 6 mm per videoscopio articolato

Extech HDV5-6CAM-1AFM è una testa della telecamera opzionale da utilizzare con la serie di videoscopi HDV500. Questa testa della telecamera da 6 mm con un macro obiettivo è dotata di un campo visivo di 60°. Cavo semirigido lungo un metro. Distanza minima di messa a fuoco a 2 cm (0,79 pollici).

Risorse e supporto

User Manual

Extech HDV5-6CAM-1AFM User Manual

Export Restrictions