Discontinued

Extech HDV600

Kit videoscopio ad alta definizione

Il videoscopio HDV600 offre otto opzioni di kit con sonde per telecamera per soddisfare le esigenze applicative. La gamma include versioni in diverse dimensioni lunghezze della sonda wireless e/o articolate. Il videoscopio impermeabile e resistente agli urti presenta un LCD TFT a colori da 5,7 pollici con risoluzione ad alta definizione 640 x 480. La scheda di memoria SD inclusa memorizza più di 14.600 immagini. Videoregistrazione (fino a 4 ore) con annotazioni vocali. Uscita AV per la visualizzazione di immagini e video su un monitor. Le immagini e il video possono essere trasferiti su un PC tramite la SD card o l’uscita USB. Il trasmettitore wireless opzionale consente di trasmettere il video fino a 30 m dal punto di misura e visualizzarlo sul monitor. Include scheda SD, batteria ricaricabile litio-polimero da 3,7 Volt, cavo di collegamento, adattatore CA, cavi USB e AV, e custodia rigida.

L'angolo di visuale della sonda per telecamera articolata può essere regolato fino a 240° con 4 luci LED luminose integrate per illuminare le aree scure.
Il trasmettitore wireless opzionale invia il video all’unità di visualizzazione principale da una distanza massima di 30 m.
Registra video AVI per un massimo di 4 ore con una sola carica della batteria, memorizzando fino a >15.000 immagini sulla scheda SD inclusa.

Specifiche

Specifiche generali
Campo visivo 65°
Componenti dei kit VideoScope, sonda per telecamera da 25 mm, avvolgitore con cavo da 30 m in fibra di vetro, trasmettitore wireless, scheda di memoria SD, batteria ricaricabile litio-polimero da 3,7 V, cavo di collegamento, adattatore CA universale (110-240 V, quattro spine), cavi USB e AV e custodia rigida.
Formato uscita MPEG4/AVI (640 × 480), JPEG (640 × 480)
Frequenza di trasmissione wireless 2,4 GHz [-87 dBm (SNR = 42 dB, Fmod = 15 kHz)]
Lunghezza della sonda Sonda con lunghezza di 30 m e diametro di 25 mm
Memoria Scheda SD (2 GB max)
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 batteria ricaricabile Li-Polymer (3,7 V); adattatore di alimentazione da 100 a 240 VCA/5VCC
Certificazioni Certificazione CE
Classificazione IP Strumento: IP67; sonda: IP57
Connettore/i Mini USB 1.1 e uscita AV
Dimensioni 24,1 × 17,8 × 7,0 cm (9,5” × 7” × 2,75”)
Display 14,5 cm (5,7”); visibile 13,5 cm (5,3”); 640 × 480 pixel; NTSC e PAL
Garanzia Due anni
Peso 1474 g (3,25 libbre)

Risorse e supporto

Certification

Extech HDV610 Declaration of Conformity

Certification

Extech HDV620 Declaration of Conformity

Certification

Extech HDV640 Declaration of Conformity

Certification

Extech HDV640W Declaration of Conformity

User Manual

Extech HDV600 User Manual

Certification

Extech HDV600 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech HDV640 Datasheet

Datasheet

Extech HDV640W Datasheet

Datasheet

Extech HDV650 Datasheet

Datasheet

Extech HDV610-HDV620 Datasheet

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello