Extech HDV700 è un videoscopio professionale versatile e leggero, progettato per ispezioni in luoghi difficili o non sicuri. Con una o più delle otto sonde con telecamera impermeabili (IP67)*, è possibile utilizzare HDV700 per il monitoraggio delle condizioni in applicazioni di produzione, HVAC/R, idrauliche, edili e automobilistiche. È disponibile una gamma di sonde con telecamera articolate e di piccolo diametro per fornire una chiara visibilità dei componenti dal display touchscreen a colori da 5 pollici. Manovra facilmente le sonde strette in piccole aperture senza smontare l'apparecchiatura. HDV700 offre anche diverse opzioni di registrazione dei dati, in modo da poter creare facilmente report sul luogo di lavoro trasferendo immagini e video al laptop.
*Venduto separatamente o come kit (vedere la sezione relativa ai prodotti per ulteriori opzioni di sonda)

Videoscopio ad alte prestazioni Extech HDV700 Series
Il display leggero (705 g) è dotato di supporto e treppiede per facilitare le ispezioni
Con 8 opzioni di sonda con telecamera per spazi ristretti tra cui scegliere, è possibile accedere a componenti difficili da vedere senza smontare l'apparecchiatura
Acquisisci immagini fisse/video ad alta qualità e registra annotazioni vocali e note fotografiche per report avanzati

Specifiche

Specifiche generali
Articolazione HDV730_S: 2 ways 180°
HDV740_S: 4 ways 110°
Batteria 3.6 V Li-Ion Battery
Campo visivo (FOV) HDV710_S, HDV720_S, HDV730_S: 90°
HDV740_S: 87.1°
HDV750_S: 150°
Capacità di memorizzazione Up to 64 GB micro SD (32 GB microSD included)
Diametro HDV710_S: 5.5 mm
HDV720_S: 4.9 mm
HDV730_S: 3.9 mm
HDV740_S: 6.0 mm
HDV750_S: 28 mm
Direzione di visione della telecamera HDV710_S, HDV730_S, HDV740_S, HDV750_S: Forward
HDV720_S: Forward and side (DUAL HD)
Flessibilità sonda HDV710_S, HDV720_S: Semi-rigid
HDV730_S, HDV740_S: Flexible, stainless steel mesh
HDV750_S: Fiberglass
Frame rate 30 fps
Lunghezza della sonda HDV710_S, HDV720_S, HDV740_S: 1 m
HDV730_S: 1.5 m
HDV750_S: 30 m spool
Montaggio su treppiede UNC ¼"–20
Profondità di campo 10 mm to infinity
Protezione Display: IP54
Camera Probe: IP67
Risoluzione HDV710_S, HDV720_S, HDV730_S: Camera Probe: 1280 × 720
HDV740_S, HDV750_S: Camera Probe: 640 × 480
Temperatura di esercizio -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Ulteriori dettagli
Certificazioni CE, UKCA
Garanzia 2 years

Accessori

  1. Extech HDV700

Risorse e supporto

Datasheet

Extech HDV700 Datasheet

Certification

Extech HDV700 Declaration of Conformity Certificate

User Manual

Extech HDV700 User Manual

User Manual

Extech HDV7C-55-3 User Manual

User Manual

Extech HDV7C-55-HD-1 49-DUAL-1 User Manual

User Manual

Extech HDV7C-A2-39-HD-1 User Manual

User Manual

Extech HDV7C-A2-45-15 User Manual

User Manual

Extech Four-Way Articulating Probes User Manual [HDV7C-A4–60–1, HDV7C-A4–60–3]

User Manual

Extech HDV7C-P28-30 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.