New

i34

App-Enabled Thermal Camera

Top application
  1. Asset Reliability
  2. Building Diagnostics & Indoor Air Quality
  3. Electrical Inspection
  4. Mechanical Inspection

The Flir i34 is the smart, scalable way to bring thermography to more people across your team—without compromising on consistency or control. With 240 × 320 thermal resolution and the power of the Flir ACE platform, the i34 transforms inspections into app-guided, repeatable workflows that anyone can follow—helping you capture the right data, in the right place, at the right time.

The i34 supports fully guided inspection routes, on-camera fault detection, baseline image comparison, and direct integration with Flir Assetlink and Ignite. Whether you're expanding your predictive maintenance program or reducing reliance on paper-based reporting, the i34 helps standardize inspections and eliminate guesswork—no matter the user’s experience level.

With a wide field of view, glove-friendly controls, and cybersecure data transfer behind your IT firewall, the i34 is your entry point to smarter, more connected thermography—designed to scale with your goals, not your workload.

Con il vantaggio delle app Flir, di terze parti e personalizzate, le termocamere iXX-Series semplificano le ispezioni e migliorano il flusso di lavoro per una maggiore produttività. Le app possono ridurre i passaggi tra la raccolta e il consumo dei dati, consentendo di lavorare nel modo più sensato per la propria organizzazione.
On-board apps can flatten the learning curve, provide safety information, host training, and offer remote support so inexperienced users can perform expert-level inspections.
Le telecamere Flir iXX possono ospitare una gamma di app realizzate da —Flir, di terze parti e —progettate su misura per soddisfare le esigenze di comunicazione, documentazione o processo decisionale.
Product showcase image

Specifiche

Highlighted
Risoluzione IR 240 × 320
Sensibilità termica/NETD <40 mK at 30°C (86°F)
Accuratezza ±2°C (±3.6°F) or ±2%
Campo visivo (FOV) 38° × 49°
Fotocamera digitale 8 MP, Autofocus
Modalità immagine MSX®, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
Supporto di memorizzazione Internal memory, onboard Flir Ignite cloud and Assetlink connectivity
Dati ottici e immagine
Allineamento laser Position of laser pointer automatically displayed on the infrared image
Banda spettrale 7.5 to 13 µm
Campo visivo (FOV) 38° × 49°
Colore Black
Distanza minima di messa a fuoco 0.5 m
Fotocamera digitale 8 MP, Autofocus
FOV Fotocamera digitale 50.5° × 64.5°
Frequenza immagine 30 Hz
Messa a fuoco Fixed focus
Modalità immagine MSX®, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
numero f 1.4
Regolazione automatica dell’immagine Yes
Regolazione manuale dell’immagine Yes
Risoluzione display 720 × 1280
Risoluzione IR 240 × 320
Risoluzione spaziale (IFOV) 2.9 mrad
Sensibilità termica/NETD <40 mK at 30°C (86°F)
Tavolozze colori Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Tipo display 5 in. color LCD
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2°C (±3.6°F) or ±2%
Correzione emissività Variable from 0.1 to 1.0
Correzioni misurazione Emissivity, matt/semi-matt/semi-gloss + custom value, reflected apparent temperature, atmospheric compensation
Delta T Yes, NFPA 70B compliant
Dimensioni camera (L × P × A) 225 × 136 × 73 mm (8.9 × 5.4 × 2.9 in)
Isoterme Above, Below
Peso camera con batteria 0.8 kg (1.76 lb)
Puntatore a spot Center spot, box with min./max.
Range di temperature oggetto -20°C to 200°C (-4°F to 392°F)
10°C to 450°C (50°F to 842°F)
Interfaccia utente
Testo Text annotation on image using onscreen keyboard
Touchscreen Capacitive touch
Comunicazione e Memorizzazione dati
Formati file Standard JPEG, 14-bit measurement data included
Funzionamento AC Optional accessory: 45 W AC adapter, 100 V to 240 V AC input, 15 V DC, 3 A output to camera
Interfaccia USB-C: Data transfer to and from PC and Mac device
Display port over USB-C
Supporto di memorizzazione Internal memory, onboard Flir Ignite cloud and Assetlink connectivity
Wi-Fi IEEE 802.11 a/ac/b/g/n (2.4 and 5 GHz)
Alimentazione
Autonomia della batteria 4 hours at 25°C (77°F) ambient temperature and typical use
Gestione alimentazione Automatic shut-down
Sistema di carica Battery is charged inside the camera or in specific charger (included)
Tempo di carica 2 hours in charger / 4 hours to 90% capacity in camera
Tipo batteria Rechargeable Lithium-ion battery
Ambientali e Certificazioni
Cadute 2 m (6ft 7 in)
Classificazione laser Class 2
EMC EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, FCC 47 CFR Part 15 Class B
Impatti 25 g (IEC 60068-2-27)
Protezione IP54 (IEC 60529)
Range di temperature di esercizio -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
Range di temperature di stoccaggio -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Spettro radio ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 893
FCC 47 CFR part 15
RSS-247
Tabella emissività Emissivity table of predefined materials
Umidità IEC 60068-2-30/24 h 95% relative humidity
Vibrazione 2 g (IEC 60068-2-6)
Generali
Illuminatore Manually activated bright LED
La confezione comprende Infrared camera with battery
Extra battery
Battery charger
USB-C cable
Printed documentation
Hard transport case
Wrist strap

Accessori

Risorse e supporto

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Datasheet

Scheda tecnica FLIR iXX

Brochure

Cosa devi misurare? Opuscolo FLIR WDYNTM

Value Sheets

Ispezione termica con intelligenza basata su app | Flir iXX-Series

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Datasheet

FLIR iXX Datasheet

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Value Sheets

Thermal Inspection With App-Driven Intelligence | Flir iXX-Series

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions