New

Flir i64

Termocamera abilitata all'app

Top application
  1. Asset Reliability
  2. Building Diagnostics & Indoor Air Quality
  3. Electrical Inspection
  4. Mechanical Inspection

Flir i64 porta la potenza delle ispezioni termiche 70B-certified a ogni tecnico, indipendentemente dal suo livello di esperienza. Basato sul nuovo sistema operativo ACE, funziona proprio come uno smartphone per la termografia, basato su app, connesso al cloud e pronto per essere scalato tra i team. Grazie alla termografia ad alta risoluzione 480 × 640, all’intuitivo touchscreen da 5” e al design robusto e a prova di guanto, i64 fornisce dettagli più nitidi e una maggiore sicurezza diagnostica, aiutando i team a rilevare precocemente guasti più piccoli e a migliorare l’affidabilità complessiva delle risorse.

Con il vantaggio delle app Flir, di terze parti e personalizzate, le termocamere iXX-Series semplificano le ispezioni e migliorano il flusso di lavoro per una maggiore produttività. Le app possono ridurre i passaggi tra la raccolta e il consumo dei dati, consentendo di lavorare nel modo più sensato per la propria organizzazione.
Le app integrate possono appiattire la curva di apprendimento, fornire informazioni sulla sicurezza, ospitare la formazione e offrire supporto remoto in modo che gli utenti inesperti possano eseguire ispezioni di livello esperto.
Le telecamere Flir iXX possono ospitare una gamma di app realizzate da —Flir, di terze parti e —progettate su misura per soddisfare le esigenze di comunicazione, documentazione o processo decisionale.
Product showcase image

Specifiche

Highlighted
Risoluzione IR 480 × 640
Sensibilità termica/NETD < 40 mK a 30°C (86°F)
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2%
Campo visivo (FOV) 38° × 49°
Fotocamera digitale 8 MP, messa a fuoco automatica
Modalità immagine MSX®, Termica, Picture-in-Picture, Fotocamera digitale
Supporto di memorizzazione Memoria interna, cloud Flir Ignite integrato e connettività Assetlink
Dati ottici e immagine
Allineamento laser Posizione del puntatore laser visualizzata automaticamente sull'immagine a infrarossi
Banda spettrale Da 7,5 m a 13 µm
Campo visivo (FOV) 38° × 49°
Colore Nero
Distanza minima di messa a fuoco 0,5 m
Fotocamera digitale 8 MP, messa a fuoco automatica
FOV Fotocamera digitale 50,5° × 64,5°
Frequenza immagine 30 Hz
Messa a fuoco Fuoco fisso
Modalità immagine MSX®, Termica, Picture-in-Picture, Fotocamera digitale
numero f 1,4
Regolazione automatica dell’immagine
Regolazione manuale dell’immagine
Risoluzione display 720 × 1280
Risoluzione IR 480 × 640
Risoluzione spaziale (IFOV) 1,4 mrad
Sensibilità termica/NETD < 40 mK a 30°C (86°F)
Tavolozze colori Ferro, bianco caldo, nero caldo, arcobaleno, artico, lava, arcobaleno HC
Tipo display LCD a colori da 5 pollici
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2%
Correzione emissività Variabile da 0,1 a 1,0
Correzioni misurazione Emissività, opaco/semi-opaco/semi-lucido + valore personalizzato, temperatura apparente riflessa, compensazione atmosferica
Delta T Sì, conforme a NFPA 70B
Dimensioni camera (L × P × A) 225 × 136 × 73 mm (8,9 × 5,4 × 2,9 pollici)
Isoterme Sopra, sotto
Peso camera con batteria 0,8 kg (1,76 lb)
Puntatore a spot Punto centrale; area con min//max
Range di temperature oggetto Da -20 °C a 200 °C (da -4 °F a 392 °F)
da 10 °C a 550 °C (da 50 °F a 1022 °F)
Interfaccia utente
Testo Annotazione di testo sull’immagine utilizzando la tastiera sullo schermo
Touchscreen Touchscreen capacitivo
Comunicazione e Memorizzazione dati
Cellular No
Formati file JPEG standard, dati di misura 14 bit inclusi
Funzionamento AC Accessorio opzionale: Adattatore CA da 45 W, ingresso CA da 100 V a 240 V, 15 V CC, uscita da 3 A alla telecamera
Interfaccia USB-C: Trasferimento dati da e verso PC e Mac
Porta display su USB-C
Supporto di memorizzazione Memoria interna, cloud Flir Ignite integrato e connettività Assetlink
Wi-Fi IEEE 802.11 a/ac/b/g/n (2,4 e 5 GHz)
Alimentazione
Autonomia della batteria 4 ore a temperatura ambiente di 25°C (77°F) e utilizzo tipico
Gestione alimentazione Spegnimento automatico
Sistema di carica La batteria viene caricata all'interno della termocamera o in un caricatore specifico (incluso)
Tempo di carica 2 ore nel caricatore / 4 ore fino al 90% di capacità nella termocamera
Tipo batteria Batteria ricaricabile agli ioni di litio
Ambientali e Certificazioni
Cadute 2 m (6 piedi 7 pollici)
Classificazione laser Classe 2
EMC EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, FCC 47 CFR Parte 15 Classe B
Impatti 25 g (IEC 60068-2-27)
Protezione IP54 (IEC 60529)
Range di temperature di esercizio Da -15°C a 50°C (da 5°F a 122°F)
Range di temperature di stoccaggio Da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a +158 °F)
Spettro radio ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 893
FCC 47 CFR parte 15
RSS-247
Tabella emissività Tabella emissività materiali predefiniti
Umidità IEC 60068-2-30/24 h, 95% di umidità relativa
Vibrazione 2 g (IEC 60068-2-6)
Generali
Illuminatore LED luminoso attivato manualmente
La confezione comprende Termocamera con batteria

Caricabatteria
extra Cavo
USB-C Documentazione
cartacea Custodia
rigida da trasporto Cinghia da polso

Accessori

Risorse e supporto

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Value Sheets

Ispezione termica con intelligenza basata su app | Flir iXX-Series

Datasheet

Scheda tecnica FLIR iXX

Brochure

Cosa devi misurare? Opuscolo FLIR WDYNTM

Value Sheets

Thermal Inspection With App-Driven Intelligence | Flir iXX-Series

Datasheet

FLIR iXX Datasheet

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.