New

Flir i65

App-Enabled Thermal Imaging Camera with LTE

Top application
  1. Asset Reliability
  2. Building Diagnostics & Indoor Air Quality
  3. Electrical Inspection
  4. Mechanical Inspection

The Flir i65 brings the power of NFPA 70B-compliant thermal inspections to every technician, no matter their experience level. Built on the new ACE operating system, it works just like a smartphone for thermography—powered by apps, connected to the cloud, and ready to scale across teams. With high-resolution 480 × 640 thermal imaging, an intuitive 5” touchscreen, rugged, glove-friendly design, and built-in LTE connectivity, this means technicians can securely upload thermal data, share reports, and collaborate in real time—directly from the field, without needing Wi-Fi access. With sharper detail, guided workflows, and enterprise-grade cybersecurity, the i65 helps organizations cut reporting time, boost uptime, and empower teams everywhere.

Con il vantaggio delle app Flir, di terze parti e personalizzate, le termocamere iXX-Series semplificano le ispezioni e migliorano il flusso di lavoro per una maggiore produttività. Le app possono ridurre i passaggi tra la raccolta e il consumo dei dati, consentendo di lavorare nel modo più sensato per la propria organizzazione.
On-board apps can flatten the learning curve, provide safety information, host training, and offer remote support so inexperienced users can perform expert-level inspections.
Le telecamere Flir iXX possono ospitare una gamma di app progettate per gestire la documentazione e il processo decisionale. Inoltre, i65 offre LTE integrato per caricare, condividere e collaborare in tempo reale, senza bisogno di Wi-Fi, grazie alle pratiche certificate ISO 27001.
Product showcase image

Specifiche

Highlighted
Risoluzione IR 480 × 640
Sensibilità termica/NETD <40 mK at 30°C (86°F)
Range di temperatura -20°C to 200°C (-4°F to 392°F)
10°C to 550°C (50°F to 1022°F)
Accuratezza ±2°C (±3.6°F) or ±2%
Campo visivo (FOV) 38° × 49°
Fotocamera digitale 8 MP, Autofocus
Modalità immagine MSX®, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
Display 5 in. 720 × 1280 color LCD
Supporto di memorizzazione Internal memory, onboard Flir Ignite cloud and Assetlink connectivity
Dati ottici e immagine
Allineamento laser Position of laser pointer automatically displayed on the infrared image
Banda spettrale 7.5 to 13 µm
Campo visivo (FOV) 38° × 49°
Colore Black
Distanza minima di messa a fuoco 0.5 m
Fotocamera digitale 8 MP, Autofocus
FOV Fotocamera digitale 50.5° × 64.5°
Frequenza immagine 30 Hz
Messa a fuoco Fixed focus
Modalità immagine MSX®, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
numero f 1.4
Regolazione automatica dell’immagine Yes
Regolazione manuale dell’immagine Yes
Risoluzione display 720 × 1280
Risoluzione IR 480 × 640
Risoluzione spaziale (IFOV) 1.4 mrad
Sensibilità termica/NETD <40 mK at 30°C (86°F)
Tavolozze colori Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Tipo display 5 in. color LCD
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2°C (±3.6°F) or ±2%
Correzione emissività Variable from 0.1 to 1.0
Correzioni misurazione Emissivity, matt/semi-matt/semi-gloss + custom value, reflected apparent temperature, atmospheric compensation
Delta T Yes, NFPA 70B compliant
Dimensioni camera (L × P × A) 225 × 136 × 73 mm (8.9 × 5.4 × 2.9 in)
Isoterme Above, Below
Peso camera con batteria 0.8 kg (1.76 lb)
Puntatore a spot Center spot, box with min./max.
Range di temperatura -20°C to 200°C (-4°F to 392°F)
10°C to 550°C (50°F to 1022°F)
Range di temperature oggetto -20°C to 200°C (-4°F to 392°F)
10°C to 450°C (50°F to 842°F)
Interfaccia utente
Display 5 in. 720 × 1280 color LCD
Testo Text annotation on image using onscreen keyboard
Touchscreen Capacitive touch
Comunicazione e Memorizzazione dati
Cellular Yes
Formati file Standard JPEG, 14-bit measurement data included
Funzionamento AC Optional accessory: 45 W AC adapter, 100 V to 240 V AC input, 15 V DC, 3 A output to camera
Interfaccia USB-C: Data transfer to and from PC and Mac device
Display port over USB-C
Supporto di memorizzazione Internal memory, onboard Flir Ignite cloud and Assetlink connectivity
Wi-Fi IEEE 802.11 a/ac/b/g/n (2.4 and 5 GHz)
Alimentazione
Autonomia della batteria 4 hours at 25°C (77°F) ambient temperature and typical use
Gestione alimentazione Automatic shut-down
Sistema di carica Battery is charged inside the camera or in specific charger (included)
Tempo di carica 2 hours in charger / 4 hours to 90% capacity in camera
Tipo batteria Rechargeable Lithium-ion battery
Ambientali e Certificazioni
Cadute 2 m (6ft 7 in)
Classificazione laser Class 2
EMC EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, FCC 47 CFR Part 15 Class B
Impatti 25 g (IEC 60068-2-27)
Protezione IP54 (IEC 60529)
Range di temperature di esercizio -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
Range di temperature di stoccaggio -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Spettro radio ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 893
FCC 47 CFR part 15
RSS-247
Tabella emissività Emissivity table of predefined materials
Umidità IEC 60068-2-30/24 h 95% relative humidity
Vibrazione 2 g (IEC 60068-2-6)
Generali
Illuminatore Manually activated bright LED
La confezione comprende Infrared camera with battery
Extra battery
Battery charger
USB-C cable
Printed documentation
Hard transport case
Wrist strap
Puntatore laser Class 2

Accessori

Risorse e supporto

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Value Sheets

Ispezione termica con intelligenza basata su app | Flir iXX-Series

Datasheet

Scheda tecnica FLIR iXX

Brochure

Cosa devi misurare? Opuscolo FLIR WDYNTM

Value Sheets

Thermal Inspection With App-Driven Intelligence | Flir iXX-Series

Datasheet

FLIR iXX Datasheet

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions