Discontinued

FLIR IM75

Tester di isolamento e multimetro digitale (DMM) con METERLiNK®

FLIR IM75 è un tester di isolamento palmare eccellente e al tempo stesso un multimetro digitale multifunzione avanzato per i professionisti che si occupano di installazioni, manutenzione e ricerca guasti. IM75 analizza le proprietà dell'isolamento in diversi modi tra cui: Indice di polarizzazione, rapporto di assorbimento dielettrico e resistenza di terra. I test di isolamento possono essere eseguiti con misurazione estemporanea, continua o nel tempo per valutazione approfondita. Lo strumento è dotato di METERLiNK® per incorporare le misurazioni elettriche nelle immagini termiche acquisite dalle termocamere FLIR e di Bluetooth® per visualizzare le letture in tempo reale in remoto.

Un unico strumento per l'isolamento e per le verifiche elettriche
Tutte le funzioni necessarie in un unico strumento, compresi diversi livelli di resistenza di isolamento e le funzionalità wireless.
Offre funzionalità per test avanzati di isolamento, tra cui misurazioni True RMS con intervallo 1000 V, modalità VFD e tre modalità di isolamento.
Dotato di potenti illuminatori LED per illuminare le aree e i componenti da ispezionare, un display a LED multicolore e resistente corpo co-stampato.

Specifiche

Highlighted
Resistenza isolamento Range max 4M a 20G Ω/Accuratezza di base ±1,5%
Tensioni test isolamento Range max 50, 100, 250, 500 e 1000 V/Accuratezza di base ±3,0%
Classificazione CAT III-1000V, CAT IV-600V
Misurazioni e analisi
Capacità Range max 10 mF/Accuratezza di base ±1,2%
Classificazione CAT III-1000V, CAT IV-600V
Continuità Range max 400,0 Ω/Accuratezza di base ±0,5%
Frequenza [ACV] Range max 40kHz/Accuratezza di base ±5 cifre
Resistenza di terra Range max da 40 Ω a 40 kΩ /Accuratezza di base ±1,5%
Resistenza isolamento Range max 4M a 20G Ω/Accuratezza di base ±1,5%
Tensione AC Range max 1000,0 V/Accuratezza di base ±1,5%
Tensione AC VFD Range max 1000,0 V/Accuratezza di base ±1,5%
Tensione DC Range max 1000,0 V/Accuratezza di base ±0,1%
Tensioni test isolamento Range max 50, 100, 250, 500 e 1000 V/Accuratezza di base ±3,0%
Test diodi Range max 2 V/Accuratezza di base ±0,5%
Comunicazione e Memorizzazione dati
Memoria 99 posizioni di memoria interna
Portata Bluetooth 10 m
Alimentazione
Tipo batteria 6× AAA
Ambientali e Certificazioni
Classificazione IP/Test di caduta IP 54, 2 m
Garanzia A vita, limitata*
Temperatura di esercizio Da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)

Accessori

  1. Magnetic Hanging Strap (TA50)

Risorse e supporto

Brochure

FLIR Brochure Sull'energia Eolica Rinnovabile

User Manual

IM75 User Manual

Datasheet

IM75 Datasheet

Brochure

Digital Multimeter Brochure

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Brochure

FLIR Renewable Energy Wind Power Brochure

Export Restrictions