Discontinued

ioi PTZ Tracker

Encoder video intelligente distribuito

Il PTZ Tracker analizza i segnali video e invia notifiche di allarme quando persone, veicoli o oggetti attraversano le linee perimetrali, entrano in aree predefinite o restano o escono dalla scena. Le zone e gli elementi da rilevare sono liberamente configurabili. Se viene rilevato del movimento, il PTZ Tracker controlla automaticamente la telecamera PTZ (Pan/Tilt/Zoom), se disponibile, per inseguire ed eseguire uno zoom avanti in modo autonomo sulle potenziali minacce.

Encoder video autonomo per la protezione dei perimetri
ioi PTZ Tracker consente lo streaming di video analogico e IP (H.264, MPEG-4 SP e MJPEG) per reti TVCC tradizionali o IP.
L'analisi video in tempo reale basata su DSP e fino a cinque regole di rilevamento intrusioni simultanee migliorano la probabilità di rilevamento e riducono il tasso di falsi allarmi.
L'unità dispone di un sistema di storage Edge (SoE) con backup remoto e può essere configurata in soli cinque minuti utilizzando un browser web standard.

Specifiche

Conformità e Certificazioni
Sicurezza UL, CE
Ambientali
Ambientale RoHS
Interferenza elettromagnetica (EMC) FCC 47 CFR Parte 15, Sottoparte B, Classe A; CE Classe A
Temperatura di esercizio Da 0 °C a +60 °C (da +32 °F a +140 °F)
Umidità di esercizio Da 5% a 95% (in assenza di condensa)
Generali
Assorbimento DC: 3,6 W, AC: 6 W
Dimensioni (mm) 68,5 x 36 x 118 mm (L x A x P)
Dimensioni (pollici) 2.7 x 1.42 x 4.61" (W x H x D)
Frame rate MPEG-4 SP (PAL/NTSC) Fino a 25/30 FPS per tutte le risoluzioni
H.264 Frame rate (PAL/NTSC) D1 12/15 FPS VGA 18 FPS 2CIF 25/30 FPS CIF 25/30 FPS
Memorizzazione in periferia 3.800 Mb per la registrazione eventi
Montaggio Montaggio su ripiano/in rack opzionale (unità singola o accessorio multi unità)
N. canali di analisi video intelligenti 1
Sistema operativo Windows 7, 8 e 8.1, 10
Tensione 12 V DC (+/-10%), 24 V AC
Integrazione di sistema
Allarmi/Comandi TCP/IP, HTTP
Browser Internet Explorer 10 e 11
Connettore fisico 1 BNC 75 Ω
Ethernet (IEEE 8023-8023u) 1 interfaccia RJ45
IN - Ingresso allarme 1 contatto a secco
OUT/Uscita relè 1 uscita relè (carico nominale 0,3 A a 12 V DC; 1 A a 30 V DC; 0,25 A a 24 V AC, 50/60 Hz)
Seriale 1 RS-485 (per controllo telecamere PTZ)
Servizi e protocolli TCP/IP, UDP/IP, HTTP, SMTP, DHCP, DNS, SNTP
Standard TV Composito 1 Vp-p – NTSC o PAL
Video e Registrazione
Bit Rate CBR (128 Kbps – 4 Mbps), VBR
Streaming video IP H.264, MPEG-4 SP, MJPEG
Video Streaming RTP/RTSP

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Firmware Download

ioi SD H.264 (v.2.3.0.2, 28-Nov-2017)

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Datasheet

FLIR ioi TRK-101-P Datasheet

User Manual

FLIR TRK-101-P Installation Manual

Compatibility

PTZ Cameras IOI Supported

Quick Start Guide

FLIR TRK101-101-P Quick Install Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Firmware Release Note

FLIR IOI-SD Firmware Release Notes v2.3.0.2

User Manual

FLIR ioi HTML Edition Units User Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.