Discontinued

ioi SD Fixed Cameras

Giorno e notte, dentro e fuori

SC1DN-S è una telecamera IP compatta e autonoma giorno/notte che non richiede componenti aggiuntivi per l'analisi video. La telecamera analizza i segnali video acquisiti e invia un allarme quando persone, veicoli o oggetti attraversano il perimetro, entrano in aree predefinite, restano o escono dalla scena. Gli utenti possono impostare regole e criteri personalizzati per definire le regioni di interesse e gli elementi da rilevare.

Soluzione completamente integrata per l'analisi e la codifica video
Per agevolare il retrofit del sistema, la telecamera ioi SD Fixed si connette a reti TVCC tradizionali e basate su IP tramite uscite per streaming analogico e IP.
La telecamera ioi SD Fixed ottimizza i segnali video acquisiti e mantiene un tasso di falsi allarmi (FAR) estremamente basso.
La telecamera è dotata di storage su Edge (SoE) con backup remoto e accesso via web per la riproduzione in diretta e SoE.

Specifiche

Conformità e Certificazioni
Sicurezza UL, CE
Ambientali
Ambientale RoHS
EMC FCC 47 CFR Parte 15, Sottoparte B, Classe A; CE Classe A
Temperatura di esercizio Da 0 °C a +50 °C (da +32 °F a +122 °F)
Umidità di esercizio Da 5% a 90% (in assenza di condensa)
Generali
Assorbimento 3,6 W a 12 V DC; 6 W a 24 V AC
Dimensioni (L × A × P) 73 x 60 x 133 mm
H.264 Frame rate (PAL/NTSC) MPEG-4 SP: fino a 30 FPS per tutte le risoluzioni; H.264: fino a 25/30 FPS per CIF e 2CIF, 18 FPS per VGA, e 12/15 FPS per D1 e 4CIF
Memorizzazione in periferia 3.800 Mb per la registrazione eventi
N. canali di analisi video intelligenti 1,0
Rumore Gamma dinamica fino a 82 dB
Sistema operativo Windows XP, 7, 8 e 8.1
Tensione 12 V DC, 24 V AC
Integrazione di sistema
Allarmi/Comandi TCP/IP, HTTP
Browser Internet Explorer 8, 9, 10, e 11
Connettore fisico 1 BNC 75 Ω
Ethernet (IEEE 8023-8023u) 1 interfaccia Ethernet RJ45
Ingresso allarme 1 contatto a secco
OUT/Uscita relè 1 uscita a relè (carico nominale 0,3 A a 30 V DC)
Servizi e protocolli TCP/IP, UDP/IP, HTTP, SMTP, DHCP, DNS, SNTP
Standard TV Composito 1 Vp-p – NTSC o PAL
Videocamera
Compensazione del controluce On / Off
Esposizione Controllo DC iris automatico, Controllo automatico del guadagno (AGC)
Filtro IR Automatico/Manuale
Risoluzione del sensore 640 × 480
Risoluzione massima per canale VGA
Sensore Sensore immagine CMOS 1/4” 540 HTVL, 640 (O) x 480 (V) Pixel effettivi (NTSC o PAL)
Video e Registrazione
Bit Rate CBR, VBR
Streaming video IP H.264, MPEG-4 SP, MJPEG
Video Streaming RTP/RTSP

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

ioi SD H.264 (v.2.3.0.2, 28-Nov-2017)

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Export Restrictions