Discontinued

Extech IR200

Termometro a infrarossi senza contatto per la fronte

IR200 è ideale per lo screening rapido delle persone per il rilevamento di temperature corporee elevate. Questo termometro a infrarossi ha un design senza contatto che elimina la necessità di sostituire i materiali protettivi della sonda e altri componenti. IR200 è preciso fino a 0,3°C (0,5°F) con una risoluzione di 0,1°C/°F quando si misurano temperature corporee comprese tra 32°C e 42,5°C (da 89,6°F a 108,5°F). L’allarme regolabile avvisa l’utente in modo visivo e sonoro quando la temperatura eccede i limiti programmati. Distanza di misurazione ottimale da 5 a 15 cm (da 1,9 a 5,9 pollici). Spostare l’interruttore funzione Corpo/Superficie nella posizione Superficie per le misurazioni della temperatura superficiale senza contatto da 0,0°C a 60,0°C (da 32°F a 140°F). Con una risposta rapida di soli 0,5 secondi, gli utenti possono semplicemente premere il grilletto e leggere la temperatura sull’ampio display LCD retroilluminato. La memoria conserva fino a 32 letture per un facile recupero. Include 2 batterie AA (1,5 V) e una custodia. Nota: Questo termometro è destinato allo screening di individui o al monitoraggio di una persona per rilevarne una possibile temperatura cutanea elevata. Non sostituisce un termometro clinico. Utilizzare sempre un termometro clinico per eseguire la misurazione della temperatura corporea con la massima accuratezza.

Specifiche

Highlighted
Accuratezza ±0.5°F/0.3°C
Dati ottici e immagine
Risoluzione 0.1°C/°F
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±0.5°F/0.3°C
Peso camera con batteria 6.24oz (177g)
Risposta 500ms
Alimentazione
Alimentazione 2 × batterie AA (1,5 V)
Tipo batteria 2 AA batteries
Generali
Dimensioni 160 × 82 × 42 mm (6,3 × 3,2 × 1,7")
Peso 177 g
Ambientali e Certificazioni
Certificazioni CE
Garanzia 2 anni

Risorse e supporto

Datasheet

Extech IR200 Datasheet

Certification

Extech IR200 Declaration of Conformity

User Manual

Extech IR200 User Manual