IRW-xPC/xPS

Finestre di ispezione IR di grande formato

559,00 € ex. VAT

Flir IRW-xPC/xPS entra a far parte della famiglia Flir IR Window esistente per aiutarti a ispezionare in modo più efficiente, rendere accessibili i componenti inaccessibili e risparmiare denaro evitando tempi di inattività non pianificati. Le finestre rettangolari in polimero sono resistenti agli urti e forniscono un’area di visualizzazione maggiore, per monitorare i componenti all'interno di apparecchiature elettriche sotto tensione in modo totalmente non intrusivo. Le finestre di ispezione IR xPC/xPS sono concepite per durare e mantenere le proprie caratteristiche nel tempo in ambienti sfavorevoli, come la maggior parte degli impianti industriali o a bordo di navi.

Ispeziona in modo più sicuro, efficiente ed evita i tempi di fermo macchina
Ispeziona rapidamente le apparecchiature elettriche sotto tensione senza aprire lo sportello del quadro e senza compromettere la sicurezza
L'ottica pienamente resistente agli urti durerà a lungo in ambienti industriali, senza rischio di deterioramento
Un campo visivo senza precedenti all'interno della grande finestra rettangolare. Accedi ai componenti non tipicamente compresi nei programmi di ispezione

Specifiche

Evidenziato
Materiale corpo IRW-PC 6 pollici, IRW-PC 12 pollici, IRW-PC 24 pollici: Alluminio || IRW-PS Inossidabile 12 pollici, IRW-PS Inossidabile 24 pollici: Acciaio inox con rivestimento a polveri
Massima temperatura d'esercizio IRW-PC 6 pollici, IRW-PC 12 pollici, IRW-PC 24 pollici: da -40° a 200°C (da -40° a 392°F) || IRW-PS Inossidabile 12 pollici, IRW-PS Inossidabile 24 pollici: Da -40 °C a 273 °C (da -40° a 523 °F)
Tipo di ambiente NEMA IRW-PC 6 pollici, IRW-PC 12 pollici, IRW-PC 24 pollici: IP65 / NEMA 4x || IRW-PS Inossidabile 12 pollici, IRW-PS Inossidabile 24 pollici: IP67 / NEMA 6
Materiale ottica Polimero trasmissivo visivo, UV e IR conforme a UL 746; da -40° a 325 °C (da -40 °a 617 °F)
Garanzia A vita, limitata
Dati ottici e immagine
IR midwave, IR longwave Sì
Ispezione visiva Sì
Materiale griglia ottica rinforzata IRW-PC 6 pollici, IRW-PC 12 pollici, IRW-PC 24 pollici: Griglia di rinforzo in alluminio (IP22 / IP2x Standard) || IRW-PS Inossidabile 12 pollici, IRW-PS Inossidabile 24 pollici: Griglia di rinforzo in acciaio inossidabile (IP22 / IP2x Standard)
Materiale ottica Polimero trasmissivo visivo, UV e IR conforme a UL 746; da -40° a 325 °C (da -40 °a 617 °F)
Ultravioletti [UV] Sì
Ambientali e Certificazioni
Applicazioni per esterni IRW-PC 6 pollici, IRW-PC 12 pollici, IRW-PC 24 pollici: N/D || IRW-PS Inossidabile 12 pollici, IRW-PS Inossidabile 24 pollici: Sì
Certificazioni IRW-PC 6 pollici, IRW-PC 12 pollici, IRW-PC 24 pollici: Certificato da UL (USA) e cUL (Canada) secondo i seguenti standard: 50V, 50E, 756C: “Impatto e infiammabilità", 1558: Resistenza agli impatti e al carico, 508A; ANSI 508A CSA C22.2 N. 14-13 IP65 / NEMA 4x Lloyds of London Type Approval American Bureau of Shipping (ABS) DNV (Det Norske Veritas) P261.1E Applicazioni marittime, navali e offshore IEEE C37 20.2.a.3.6: Sistema
di qualità BSI per impatto e carico certificato ISO 9001 IRW-PS in acciaio inossidabile 12 pollici, IRW-PS in acciaio inossidabile 24 pollici: Certificato da UL (USA) e cUL (Canada) secondo i seguenti standard: 50V, 50E, 746C E 746A-2012, 1558: Resistenza agli impatti e al carico, 508A; Certificazioni CSA ANSI 508A: C22.2 N. 14-13, C22.2 N. 14-10, C22.2 N. 94-M91, C22.2 N. 94.1-07, C22.2 N. 94.2-07 IP67 / NEMA 6 Lloyds of London Type Approval American Bureau of Shipping (ABS) DNV (Det Norske Veritas) P261.1E Applicazioni marittime, navali e offshore Certificazioni IEEE: C37 20,7 Tipo 2B, C37 20,2.a.3,6: Certificazioni IEC per impatto e carico: 62271-200, 60262271-200,60298 Appendice A, 60068-2-6:2007, 60068-2-3, 60068-2-78:2012
Gamma di temperatura ottica Da -40° a 325 °C (da -40° a 617 °F)
Garanzia A vita, limitata
Installazioni ad medio-alta tensione Sì
Massima temperatura d'esercizio IRW-PC 6 pollici, IRW-PC 12 pollici, IRW-PC 24 pollici: da -40° a 200°C (da -40° a 392°F) || IRW-PS Inossidabile 12 pollici, IRW-PS Inossidabile 24 pollici: Da -40 °C a 273 °C (da -40° a 523 °F)
Materiale guarnizione UL 94 5VA TPE; da -40° a 273°C (da -40° a 523°F)
Materiale minuteria meccanica Acciaio inox 316
Messa a terra automatica Sì
Range di tensione Qualsiasi
Tipo di ambiente NEMA IRW-PC 6 pollici, IRW-PC 12 pollici, IRW-PC 24 pollici: IP65 / NEMA 4x || IRW-PS Inossidabile 12 pollici, IRW-PS Inossidabile 24 pollici: IP67 / NEMA 6
Generali
Altezza complessiva IRW-PC 6 pollici, IRW-PC 24 pollici, IRW-PS Inossidabile 24 pollici: 21,8 cm (8,6 pollici)
IRW-PC 12 pollici, IRW-PS Inossidabile 12 pollici: 20,6 cm (8,1 pollici)
Altezza complessiva apertura IRW-PC 6 pollici, IRW-PC 24 pollici, IRW-PS Inossidabile 24 pollici: 15 cm (5,9 pollici)
IRW-PC 24 pollici, IRW-PS Inossidabile 12 pollici: 12,7 cm (5 pollici)
Larghezza complessiva IRW-PC 6 pollici: 16 cm (6,3 pollici)
IRW-PC 12 pollici, IRW-PS Inossidabile 12 pollici: 30,5 cm (12 pollici)
IRW-PC 24 pollici, IRW-PS Inossidabile 24 pollici: 61 cm (24 pollici)
Larghezza complessiva apertura IRW-PC 6 pollici: 9,1 cm (3,6 pollici)
IRW-PC 12 pollici, IRW-PS Inossidabile 12 pollici: 23,6 cm (9,3 pollici)
IRW-PC 24 pollici, IRW-PS Inossidabile 24 pollici: 53 cm (20,9 pollici)
Materiale corpo IRW-PC 6 pollici, IRW-PC 12 pollici, IRW-PC 24 pollici: Alluminio || IRW-PS Inossidabile 12 pollici, IRW-PS Inossidabile 24 pollici: Acciaio inox con rivestimento a polveri
Peso IRW-PC 12 pollici: 2 libbre
IRW-PS Inossidabile 12 pollici: 5 libbre
IRW-PC 24 pollici: 4 libbre
IRW-PS Inossidabile 24 pollici: 10 libbre
IRW-PC 6 pollici: 1 libbre

Risorse e supporto

Application Story

Flir IR Windows Application Note - Switchgear Monitoring at SLAC

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carrello

Aggiunto al carrello