New

K85

TIC antincendio ad alta risoluzione, 640 × 480 App-Enabled

5 049,00 € ex. VAT

Product Variations

La termocamera Flir K85, progettata con cura, migliora la consapevolezza dei Vigili del Fuoco con l'imaging ad alta risoluzione e un'innovativa soluzione a raggio singolo che rivela maggiori dettagli in ambienti pieni di fumo e ad alto calore senza preoccupazioni su ritardi, congelamento dell'immagine o perdita di informazioni.
Questa termocamera aiuta gli equipaggi a individuare facilmente le vittime, monitorare il comportamento degli incendi e valutare i rischi strutturali, il tutto senza perdere la vista quando le condizioni cambiano. Inoltre, la K85 migliora l'efficienza grazie alla sua connessione wireless senza interruzioni alla nuova app Flir Responder per la configurazione delle telecamere, la gestione dei media e lo streaming in tempo reale, che consente ai reparti di addestrare e documentare le missioni con facilità.

La K85 ad alta risoluzione mostra dettagli più precisi nella struttura, nelle fiamme e nelle potenziali vittime.
L'innovativa K85 offre una soluzione a portata singola che rivela immediatamente i pericoli quando si passa dall'aria fredda al calore estremo. Senza congelamento o ritardi nella colorazione dovuti a variazioni di portata, non perderai mai un momento critico.
La modalità di ricerca e la modalità di rilevamento forniscono informazioni più rapide sulla diffusione degli incendi, sulla posizione della vittima, sui pericoli per la sicurezza e sulle operazioni di ricerca e soccorso.

Specifiche

Evidenziato
Risoluzione IR 640 × 480
Display LCD da 4", 640 × 480, retroilluminato
Range di temperature oggetto Soluzione a gamma singola in funzione: Da -20°C a 650°C (da -4°F a 1202°F)
Modalità immagine Base, ricerca, rilevamento, calore elevato, bianco caldo
Dati ottici e immagine
Banda spettrale Da 7,5 a 14 µm
Campo visivo (FOV) 53° × 40°
Frequenza immagine 30 Hz
Frequenza immagine
Modalità immagine Base, ricerca, rilevamento, calore elevato, bianco caldo
Ottimizzazione del contrasto Miglioramento digitale, miglioramento scena flessibile (FSX®)
Pitch 12 µm
Registrazione video IR non-radiometrico MPEG4 alla memoria flash interna
Risoluzione IR 640 × 480
Sensibilità termica/NETD <60 mK
Streaming video IR non radiometrico Video a colori non compresso tramite USB e MPEG-4 Stream via Wi-Fi all’app Flir Responder
Tipo sensore Microbolometro Focal Plane Array (FPA), non raffreddato
Zoom 2× zoom digitale
Ambientali e Certificazioni
Cadute 2 m, su pavimento di cemento (IEC 60068-2-31)
Campi magnetici EN 61 000-4-8, Livello 5 per campo continuo (ambienti industriali gravosi)
Impatti 25 g (IEC 60068-2-27)
Protezione IP67 (IEC 60529)
Range di temperature di esercizio 150°C (302°F): 15 min
260°C (500°F): 5 min
Range di temperature di stoccaggio Da -40°C a 85°C (da -40°F a 185°F)
Umidità (esercizio e stoccaggio) IEC 60068-2-30/24 ore 95
Umidità relativa 95% di umidità relativa da 25°C a 40°C (da 77°F a 104°F) senza condensa
Vibrazione 2 g (IEC 60068-2-6)
Alimentazione
Autonomia della batteria Circa 4 ore a 25 °C (77 °F) di temperatura ambiente e utilizzo tipico
Capacità della batteria 5,8 Ah, da 20 °C a 25 °C (da 68 °F a 77 °F)
Gestione alimentazione Spegnimento automatico e modalità sleep
Sistema di carica
Caricabatterie desktop a 2 alloggiamenti Caricabatterie da camion opzionale
Temperatura di ricarica Da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F)
Tempo di carica <3 ore alla capacità sufficiente per 3 ore di funzionamento
Tensione batteria 3,7 V
Tipo batteria Ioni di litio
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±4°C (±7,2°F) o ±6% della lettura, per temperatura ambiente da 10°C a 35°C (da 50°F a 95°F)
Range di temperature oggetto Soluzione a gamma singola in funzione: Da -20°C a 650°C (da -4°F a 1202°F)
Generali
La confezione comprende Batteria termocamera
K85 (2 pz.)
Caricabatterie

Cinghia moschettone
Alimentatore Documentazione
stampata Cordino retrattile, 16 N (58 oz)
cavo USB
Interfaccia utente
Display LCD da 4", 640 × 480, retroilluminato
Comunicazione e Memorizzazione dati
Capacità di memorizzazione immagini 200 file in totale
Interfaccia Aggiornamento tramite OTA (Wi-Fi utilizzando l’app Flir Responder)
Supporto legacy per aggiornamenti da PC e trasferimento dati da e verso PC
Memorizzazione immagini JPEG standard, memorizzato nella termocamera e nell'app Flir Responder
Supporto di memorizzazione Memoria flash interna
USB USB-C

Accessori

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Flir Kxx Firmware

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Datasheet

Scheda tecnica FLIR Kxx-Series

Datasheet

Scheda tecnica Flir K75 e K85 (versione 2026)

Warranty

FLIR Fire Service 2-5-10 Global Limited Warranty

Datasheet

Flir K75 and K85 (2025 Version) Datasheet

Datasheet

Flir K75 and K85 (2026 Version) Datasheet

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.