Discontinued

Extech MA145

True RMS 300A AC/DC Clamp Meter

The MA145 is a Compact AC/DC Clamp Meter with NCV detector. This clamp meter takes True RMS measurements for accurate readings of noisy, distorted, or non-sinusoidal waveforms. The MA145 can measure up to 300 A AC and DC. Complete with carrying case and two LR44 batteries. UL listed with a CAT III 600 V safety rating.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base corrente CA ±1.5%
Accuratezza di base corrente CC ±1.5%
Corrente AC 60A, 300A
Corrente DC 60A, 300A
Dimensione pinza 0.8" (22mm), conductors up to 300MCM
Rilevatore di tensione senza contatto (NCV) 80 to 600VAC
Risoluzione max corrente CA 0.01A
Risoluzione max corrente CC 0.01A
True RMS Yes
Ulteriori dettagli
Alimentazione 2 × LR44 (1.5V) batteries
Categoria di sicurezza CATIII - 600V
Certificazioni CE, UL
Dimensioni 5.8 × 2.4 × 1.2" (147 × 60 × 31mm)
Garanzia 2 years
Peso 4.9oz (140g)

Risorse e supporto

User Manual

Extech MA145 User Manual

Certification

Extech MA145 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MA140 MA145 Datasheet

Export Restrictions