Discontinued

Extech MA150

Pinza amperometrica Mini CA 200 A + Rilevatore NCV

Extech MA150 Pinza amperometrica Mini offre la comodità di un rilevatore di tensione CA senza contatto integrato e di una torcia LED bianca brillante. Misura la corrente CA fino a 200 A con una risoluzione di 0,1 A e la tensione e la resistenza CA/CC. La ganascia da 1,8 cm (0,7 pollici) si adatta a conduttori fino a 300 MCM. Le sue dimensioni compatte consentono di entrare in spazi ristretti. L’MA150 include funzioni di spegnimento automatico, mantenimento dati e indicatore di batteria scarica. Include due batterie AAA e una custodia.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base corrente CA ±2,5%
Corrente AC 200 A
Dimensione pinza 18 mm (0,7”)
Resistenza 20 MΩ
Rilevatore di tensione senza contatto (NCV)
Risoluzione max corrente CA 100 mA
Risoluzione max resistenza 0,1Ω
Risoluzione max tensione CA 0,1 mV
Risoluzione max tensione CC 0,1 mV
Tensione AC 600 V
Tensione DC 600 V
Ulteriori dettagli
Alimentazione 2 batterie AAA (1,5 V)
Categoria di sicurezza CAT II-600 V, CAT III-300 V
Certificazioni Certificazione CE
Dimensioni 178 × 65 × 32 mm (7 × 2,5 × 1,3")
Garanzia Due anni
Peso 170 g (6 oz.)

Risorse e supporto

User Manual

Extech MA150 User Manual

Certification

Extech MA150 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MA120 MA150 Datasheet

Export Restrictions