Discontinued

Extech MA160

True RMS 200A AC/DC Open Jaw Clamp Meter

The Extech MA160 is an open jaw True RMS 200 A AC/DC Clamp Meter. Its open jaw design provides quick current measurements in tight locations without breaking the circuit. True RMS provides accurate readings on noisy, distorted, or non-sinusoidal waveforms. The convenient built in non contact voltage (NCV) detector allows quick detection of live voltages while the LED backlight and flashlight help take measurements in dimly lit environments. The MA160 also features AC voltage to 750 V, DC voltage to 1000 V, resistance, capacitance, continuity, and diode test as well as an auto power off and ergonomic housing with built in test lead holders. Complete with test leads, two AA batteries, and pouch.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base corrente CA ±(2.5% of reading + 5 digits)
Accuratezza di base corrente CC ±(2.5% of reading + 5 digits)
Accuratezza di base tensione CA ±(2.5% of reading + 3 digits)
Accuratezza di base tensione CC ±(0.8% of reading + 3 digits)
Capacità 60mF
Continuità Yes
Corrente AC 200A
Corrente DC 200A
Dimensione pinza 0.57" (14.5mm)
Resistenza 60MΩ
Rilevatore di tensione senza contatto (NCV) 100 to 750V
Risoluzione max capacità 0.01nF
Risoluzione max corrente CA 0.1A
Risoluzione max corrente CC 0.1A
Risoluzione max resistenza 0.1Ω
Risoluzione max tensione CA 1mV
Risoluzione max tensione CC 1mV
Tensione AC 750V
Tensione DC 1000V
Test diodi Yes
True RMS Yes
Ulteriori dettagli
Alimentazione 2 × AA (1.5V) batteries
Categoria di sicurezza CATIII - 600V
Certificazioni CE, ETL
Dimensioni 8.3 × 2.1 × 1.4" (210 × 53 × 35mm)
Garanzia 2 years
Peso 5.8oz (164g)

Risorse e supporto

User Manual

Extech MA160 User Manual

Datasheet

Extech MA160 Datasheet

Export Restrictions