Discontinued

Extech MA200

Pinza amperometrica 400 A CA

Extech MA200 Pinza amperometrica CA è dotato di un display LCD da 2.000 conteggi con elevata precisione per le misurazioni di corrente. Ha una dimensione della ganascia di 23 mm (0,9 pollici) che può ospitare conduttori fino a 300 MCM. Questo misuratore è dotato di un cicalino di continuità e di un test a diodi, nonché di una funzione di mantenimento dati e mantenimento max. Inoltre l’MA200 è dotato di protezione da sovraccarico per tutte le gamme, i sovragamma e gli indicatori di batteria scarica. Questo misuratore ha un intervallo automatico con una funzione di spegnimento automatico. Comprende cavi di test, custodia per il trasporto e 2 batterie AAA.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base corrente CA ±2,5%
Accuratezza di base tensione CA ±1,5%
Accuratezza di base tensione CC ±1,2%
Continuità ≤30Ω cicalino
Corrente AC 2, 20, 200, 400 A
Dimensione pinza 23 mm (0,9"), conduttori fino a 300 MCM
Resistenza 200Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ, 20 MΩ
Risoluzione max corrente CA 0,001 A
Risoluzione max resistenza 0,1Ω
Risoluzione max tensione CA 0,1 mV
Risoluzione max tensione CC 0,1 mV
Tensione AC 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 600 V
Tensione DC 200 mV, 2 V, 20, 200 V, 600 V
Ulteriori dettagli
Alimentazione 2 batterie AAA (1,5 V)
Categoria di sicurezza CAT III - 600 V
Certificazioni Certificazione CE, UL
Dimensioni 200 × 50 × 35 mm (7,9 × 2 × 1,4")
Garanzia Due anni
Peso 200 g

Risorse e supporto

Datasheet

Extech MA200 MA220 Datasheet

User Manual

Extech MA200 User Manual

Certification

Extech MA200 Declaration of Conformity

Export Restrictions