Discontinued

Extech MA220

400A AC/DC Clamp Meter

The Extech MA220 AC/DC Clamp Meter offers high accuracy current measurements and a compact size for measuring in tight locations. The MA220's functions include AC/DC voltage and current (600 V/400 A), capacitance (100 µF), frequency (150 kHz), temperature (-50°C to 1000°C/-58°F to 1830°F), and duty cycle (0.5% to 99.0%). It also has a 4,000 count LCD display, data hold, and auto zero on start up, as well as auto ranging and auto power off functions. This clamp meter has a 23 mm (0.9 in) jaw size that accommodates conductors up to 300 MCM. Comes with test leads, Type K bead wire temperature probe, case, two AAA batteries, and user guide.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base corrente CA ±3%
Accuratezza di base corrente CC ±2.5%
Accuratezza di base temperatura (tipo N) 1°F/°C
Accuratezza di base tensione CA 2%
Accuratezza di base tensione CC ±1.5%
Capacità 40nF, 400nF, 4µF, 40µF, 100µF
Ciclo di lavoro 0.5 to 99.0%
Continuità ≤30Ω Beeper
Corrente AC 40A, 400A
Corrente DC 40A, 400A
Dimensione pinza 0.9" (23mm), conductors up to 300MCM
Frequenza 5Hz, 50Hz, 500Hz, 5kHz, 150kHz
Resistenza 400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ
Risoluzione max capacità 0.01nF
Risoluzione max ciclo di lavoro 0.1%
Risoluzione max corrente CA 0.01A
Risoluzione max corrente CC 0.01A
Risoluzione max frequenza 0.001Hz
Risoluzione max resistenza 0.1Ω
Risoluzione max temperatura (tipo K) -58 to 1830°F (-50 to 1000°C)
Risoluzione max tensione CA 0.1mV
Risoluzione max tensione CC 0.1mV
Tensione AC 400mV, 4V, 40V, 400V, 600V
Tensione DC 400mV, 4V, 40V, 400V, 600V
Ulteriori dettagli
Alimentazione 2 × AAA (1.5V) batteries
Categoria di sicurezza CATIII - 600V
Certificazioni CE, UL
Dimensioni 7.9 × 2 × 1.4" (200 × 50 ×35mm)
Garanzia 2 years
Peso 7oz (200g)

Risorse e supporto

User Manual

Extech MA220 User Manual

Certification

Extech MA220 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MA200 MA220 Datasheet

Export Restrictions