Discontinued

Extech MA250

Pinza amperometrica CA da 200 A + NCV

La pinza amperometrica compatta Extech MA250 da 200 A offre ai tecnici della manutenzione, agli elettricisti e agli appassionati del fai da te uno strumento di test che fornisce un alto livello di funzioni a un ottimo prezzo. Oltre a una serie di funzionalità principali di misurazione di corrente e multimetro, è dotato anche di un rilevatore di tensione senza contatto (NCV) integrato. Il cuore dell’MA250 è un multimetro digitale a funzione completa. Le funzioni di misurazione coprono la maggior parte dei tipi di risoluzione dei problemi, oltre alle misurazioni non invasive della sonda di corrente. Ciò include i test di tensione, resistenza, capacità, frequenza, ciclo di lavoro, diodo e continuità. Misura anche la temperatura con la relativa sonda a filo di tipo K in dotazione. Il modello MA250 comprende cavi di test, sonda di temperatura a goccia di tipo K per uso generico, due batterie AAA, custodia da trasporto, manuale d’uso e garanzia limitata di un anno.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base ciclo di lavoro ±(1,2% della lettura + 2 cifre)
Accuratezza di base corrente CA ±2,5%
Accuratezza di base frequenza ±(1,5% della lettura + 2 cifre)
Accuratezza di base temperatura (tipo N) 0,1°
Accuratezza di base tensione CA ±(1,8% della lettura + 8 cifre)
Accuratezza di base tensione CC ±(0,8% della lettura + 2 cifre)
Capacità 100 µF
Ciclo di lavoro Da 0,1 a 99,9 %
Continuità
Corrente AC 20 A, 200 A
Dimensione pinza 30 mm (1,2"), conduttori fino a 350 MCM
Frequenza 10 kHz
Resistenza 40,00 MΩ
Risoluzione max capacità 0,01 nF
Risoluzione max ciclo di lavoro 0,1 %
Risoluzione max corrente CA 0,01 A (CA)
Risoluzione max frequenza 1 Hz
Risoluzione max resistenza 0,1Ω
Risoluzione max temperatura (tipo K) Da -20 a 760 °C (da -4 a 1.400 °F)
Risoluzione max tensione CA 0,1 mV
Risoluzione max tensione CC 0,1 mV
Temperatura (tipo N) ±(3% + 5 °C/9 °F)
Tensione AC 600 V
Tensione DC 600 V
Test diodi
Ulteriori dettagli
Alimentazione 2 batterie AAA (1,5 V)
Categoria di sicurezza CAT III - 600 V
Certificazioni Certificazione CE, ETL
Dimensioni 200 × 66 × 37 mm (7,9 × 2,6 × 1,5")
Display LCD segmento da 4.000 conteggi
Garanzia Due anni
Peso 205 g (7,2 oz.)

Risorse e supporto

Datasheet

Extech MA250 Datasheet

User Manual

Extech MA250 User Manual

Certification

Extech MA250 Declaration of Conformity

Export Restrictions