Discontinued

Extech MA260

True RMS 200A AC Open Jaw Clamp Meter

The Extech MA260 is a True RMS 200 A AC Open Jaw Clamp Meter. The MA260 has a built in NCV detector and can measure up to 200 A in its 15.2 mm (0.6 in) open jaw. It includes true RMS for accurate readings of noisy, distorted or non-sinusoidal waveforms. Complete with test leads and two AAA batteries. UL listed with a CAT IV 600V safety rating.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base corrente CA ±3.0%
Accuratezza di base tensione CA ±0.9%
Accuratezza di base tensione CC ±0.3%
Continuità Yes
Corrente AC 200A
Dimensione pinza 0.6" (16mm)
Resistenza 0 to 10kΩ
Rilevatore di tensione senza contatto (NCV) 80 to 1000VAC
Risoluzione max corrente CA 0.1A
Risoluzione max resistenza
Risoluzione max tensione CA 0.1V
Risoluzione max tensione CC 0.1V
Tensione AC 1.3V to 1000V
Tensione DC 1000V
Test diodi Yes
True RMS Yes
Ulteriori dettagli
Alimentazione 2 × AAA (1.5V) batteries
Categoria di sicurezza CATIII - 1000V, CATIV - 600V
Certificazioni CE, UL
Dimensioni 7.6 × 2.1 × 1.2" (193 × 54 × 31mm)
Garanzia 2 years
Peso 9.9oz (280g)

Risorse e supporto

Datasheet

Extech MA260 Datasheet

User Manual

Extech MA260 User Manual

Certification

Extech MA260 Declaration of Conformity

Export Restrictions