Discontinued

Extech MA3110

3000A True RMS AC Flex Clamp Meter

The Extech MA3110 is a 3000 A True RMS AC Flex Clamp Meter. The 28 cm (11 in) clamp jaw easily wraps around bus bars and cable bundles that may be difficult to access with regular clamp meters. The thin 8 mm cable diameter easily fits into tight spaces. Includes test leads for multimeter functions measuring voltage, resistance, and capacitance. The true RMS and CAT IV rated allows for maximum accuracy and safety for your measurements.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base corrente CA ±1%
Accuratezza di base tensione CA ±1%
Accuratezza di base tensione CC ±0.8%
Capacità 6nF, 60nF, 600nF, 6µF, 60µF, 600µF
Continuità Yes
Corrente AC 600A, 3000A
Dimensione pinza 11" (28cm)
Resistenza 600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ
Risoluzione max capacità 0.001nF
Risoluzione max corrente CA 0.1A, 1A
Risoluzione max resistenza 0.1Ω
Risoluzione max tensione CA 0.001V
Risoluzione max tensione CC 0.001V
Tensione AC 6V, 60V, 600V, 1000V
Tensione DC 6V, 60V, 600V, 1000V
Test diodi Yes
True RMS Yes
Ulteriori dettagli
Alimentazione 2 × AAA (1.5V) batteries
Categoria di sicurezza CATIII - 1000V, CATIV - 600V
Certificazioni CE, UL, NIST
Dimensioni 11.4 × 5.3 × 1.1" (290 × 135 × 27.8mm)
Garanzia 2 years
Peso 7.3oz (208g)

Risorse e supporto

Datasheet

Extech MA3110 Datasheet

User Manual

Extech MA3110 User Manual

Certification

Extech MA3110 Declaration of Conformity

Export Restrictions