Discontinued

Extech MA410

Pinza amperometrica CA da 400 A + NCV

La pinza amperometrica compatta Extech MA410 da 400 A True RMS offre a tecnici di manutenzione dell’impianto, agli appaltatori elettrici, agli addetti alla risoluzione dei problemi HVAC e agli appassionati del fai da te uno strumento di test che offre un alto livello di funzionalità a un ottimo prezzo. Oltre a una serie di funzionalità di misurazione della corrente e multimetro core, dispone anche di un rilevatore di tensione senza contatto (NCV) integrato. Il cuore dell’MA410 è un multimetro digitale a funzione completa. Le funzioni di misurazione coprono la maggior parte dei tipi di risoluzione dei problemi, oltre alle misurazioni non invasive della sonda di corrente. Ciò include i test di tensione, resistenza, capacità, frequenza, ciclo di lavoro, diodo e continuità. Misura anche la temperatura con la relativa sonda a filo di tipo K in dotazione. Comprende cavi di test, sonda di temperatura a filo di tipo K per uso generico, due batterie AAA, custodia da trasporto, manuale d’uso e una garanzia limitata di un anno.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base ciclo di lavoro ±(1,2% della lettura + 2 cifre)
Accuratezza di base corrente CA ±(2,5% della lettura + 8 cifre)
Accuratezza di base frequenza ±(1,5% della lettura + 2 cifre)
Accuratezza di base temperatura (tipo N) 0,1°C/°F
Accuratezza di base tensione CA ±(1,8% della lettura + 8 cifre)
Accuratezza di base tensione CC ±(0,8% della lettura + 2 cifre)
Capacità 40 nF, 400 nF, 40µF, 100µF
Ciclo di lavoro Da 0,5 a 99,0 %
Continuità
Corrente AC 40 A, 400 A
Dimensione pinza 30 mm (1,2"), conduttori fino a 350 MCM
Frequenza Da 10 Hz a 10 kHz
Resistenza 400Ω, 4.000 kΩ, 40 kΩ, 400 kΩ, 4.000 MΩ, 40 MΩ
Risoluzione max capacità 0,01 nF
Risoluzione max ciclo di lavoro 0,10%
Risoluzione max corrente CA 0,01 A
Risoluzione max frequenza 0,01 Hz
Risoluzione max resistenza 0,1Ω
Risoluzione max temperatura (tipo K) Da -20° a +760 °C (da -4 a +1.400 °F)
Risoluzione max tensione CA 0,001 V
Risoluzione max tensione CC 0,1 mV
Temperatura (tipo N) ±3% della lettura o 5 °C/9 °F
Tensione AC 4.000 V, 40 V, 400 V, 600 V
Tensione DC 400 mV, 4.000 V, 40 V, 400 V, 600 V
Test diodi
True RMS
Ulteriori dettagli
Alimentazione 2 batterie AAA (1,5 V)
Categoria di sicurezza CAT II-600 V
Certificazioni Certificazione CE
Dimensioni 200 × 66 × 37 mm (7,9 × 2,6 × 1,5")
Display LCD segmento da 4.000 conteggi
Garanzia Due anni
Peso 205 g (7,2 oz.)

Risorse e supporto

Datasheet

Extech MA410 Datasheet

User Manual

Extech MA410 User Manual

Export Restrictions