Discontinued

Extech MA410T

Pinza amperometrica True RMS da 400 A + NCV

Extech MA410T è una pinza amperometrica True RMS da 400 A in grado di misurare in modo sicuro ed efficiente la corrente senza cavi di test. True RMS consente di ottenere letture più accurate quando si misurano forme d’onda distorte. Rilevatore NVC incorporato per controllare rapidamente la presenza di fili sotto tensione prima di effettuare il test. Le funzioni del multimetro digitale su MA410T includono tensione CA/CC (600 V), resistenza (40 MΩ), capacità (100 µF), frequenza (10 kHz), temperatura (da -20 °C a +760 °C/da -4 °F a +1.400 °F), ciclo di lavoro, diodo e continuità. L’MA410T fornisce anche una dimensione di apertura della ganascia di 30 mm (1,2 pollici) per conduttori fino a 350 MCM. Il display retroilluminato a 4.000 conteggi può mostrare funzioni quali mantenimento dei dati, modalità relativa e spegnimento automatico. Comprende cavi di test, sonda di temperatura a goccia di tipo K per uso generico, due batterie AAA, custodia da trasporto e manuale d’uso.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base ciclo di lavoro ±(1,2% della lettura + 2 cifre)
Accuratezza di base corrente CA ±(2,5% della lettura + 8 cifre)
Accuratezza di base frequenza ±(1,5% della lettura + 2 cifre)
Accuratezza di base temperatura (tipo N) 0,1°C/°F
Accuratezza di base tensione CA ±(1,8% della lettura + 8 cifre)
Accuratezza di base tensione CC ±(0,8% della lettura + 2 cifre)
Capacità 40 nF, 400 nF, 40µF, 100µF
Ciclo di lavoro Da 0,5 a 99,0 %
Continuità
Corrente AC 40 A, 400 A
Dimensione pinza 30 mm (1,2"), conduttori fino a 350 MCM
Frequenza Da 10 Hz a 10 kHz
Resistenza 400Ω, 4.000 kΩ, 40 kΩ, 400 kΩ, 4.000 MΩ, 40 MΩ
Rilevatore di tensione senza contatto (NCV)
Risoluzione max capacità 0,01 nF
Risoluzione max ciclo di lavoro 0,10%
Risoluzione max corrente CA 0,01 A
Risoluzione max frequenza 0,01 Hz
Risoluzione max resistenza 0,1Ω
Risoluzione max temperatura (tipo K) Da -20° a +760 °C (da -4 a +1.400 °F)
Risoluzione max tensione CA 0,001 V
Risoluzione max tensione CC 0,1 mV
Temperatura (tipo N) ±(3% della lettura + 5 °C/9 °F)
Tensione AC 4.000 V, 40 V, 400 V, 600 V
Tensione DC 400 mV, 4.000 V, 40 V, 400 V, 600 V
Test diodi
True RMS
Ulteriori dettagli
Alimentazione 2 batterie AAA (1,5 V)
Categoria di sicurezza CAT II-600 V
Certificazioni Certificazione CE
Dimensioni 200 × 66 × 37 mm (7,9 × 2,6 × 1,5")
Display LCD segmento da 4.000 conteggi
Garanzia Due anni
Peso 205 g (7,2 oz.)

Risorse e supporto

Datasheet

Extech MA410T Datasheet

User Manual

Extech MA410T User Manual

Certification

Extech MA410T Declaration of Conformity

Export Restrictions