Discontinued

Extech MA430T

Pinza amperometrica CA True RMS da 400 A + NCV

Extech MA430T è una pinza amperometrica compatta da 400 A CA che consente agli utenti di effettuare misurazioni in spazi ristretti. L’apertura della ganascia da 30 mm (1,2 pollici) per conduttori accoglie conduttori fino a 350 MCM. Dotato di un’ampia lettura a quattro cifre, il display illuminato è facile da vedere in aree di lavoro scarsamente illuminate e il selettore a quadrante è posizionato ergonomicamente per un funzionamento comodo e con una sola mano. Inoltre è dotato di True RMS per una migliore precisione nella misurazione delle forme d’onda distorte. Le funzioni del multimetro dell’MA430T includono test di tensione CA/CC, resistenza, diodo e continuità. Nell’MA430T è integrato anche il rilevatore di tensione senza contatto (NCV). Eliminando la necessità di un tester separato, il rilevatore NCV utilizza un LED rosso per avvisare gli utenti della presenza di tensione sui cavi sotto tensione. Funzioni aggiuntive comprendono mantenimento dati, spegnimento automatico e indicazione di batteria scarica. Comprende cavi di test, batteria da 9 V, custodia morbida da trasporto e manuale d’uso.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base corrente CA ±(2,5% della lettura + 8 cifre)
Accuratezza di base tensione CA ±(1,5% della lettura + 5 cifre)
Accuratezza di base tensione CC ±(1,5% della lettura + 2 cifre)
Continuità
Corrente AC 400 A
Dimensione pinza 30 mm (1,2"), conduttori fino a 350 MCM
Resistenza 20 MΩ
Rilevatore di tensione senza contatto (NCV)
Risoluzione max corrente CA 0,001 A
Risoluzione max resistenza 0,1Ω
Risoluzione max tensione CA 0,1 mV
Risoluzione max tensione CC 0,1 mV
Tensione AC 600 V
Tensione DC 600 V
Test diodi
True RMS
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 batteria da 9 V
Categoria di sicurezza CAT III - 600 V
Certificazioni Certificazione CE, ETL
Dimensioni 197 × 70 × 40 mm (7,8 × 2,8 × 1,6")
Display LCD segmento da 2.000 conteggi
Garanzia Due anni
Peso 183 g (6,5 oz.)

Risorse e supporto

Datasheet

Extech MA430 MA430T MA435T Datasheet

User Manual

Extech MA430T User Manual

Certification

Extech MA430T Declaration of Conformity

Export Restrictions