Discontinued

Extech MA61

Pinza amperometrica CA 60 A True RMS + NCV

Extech MA61 è una pinza per la misurazione della corrente in CA con un rilevatore di tensione NCV e protezione da sovraccarico totale.La pinza amperometrica a portata manuale è dotata di tre intervalli di corrente e tensione in CA/CC fino a 600 V. La gamma da 6000 mA consente misurazioni di bassa corrente che possono essere utilizzate nel settore automobilistico.L’esclusiva modalità VFC (controllo a frequenza variabile) consente di risolvere i problemi e diagnosticare le applicazioni HVAC a frequenza variabile.Il dispositivo MA61 è inoltre dotato di misurazioni di resistenza, capacità, frequenza, diodi e continuità, nonché di funzioni di conservazione dei dati, di indicatore di batteria scarica e di spegnimento automatico.Fornito con puntali di test, custodia e due batterie AAA.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base corrente CA ±2,0%
Accuratezza di base tensione CA ±0,8%
Accuratezza di base tensione CC ±0,7%
Capacità 6,2 nF, 620 µF, 62 mF
Continuità
Corrente AC 600 mA, 6000 mA, 60 A
Dimensione pinza 18 mm, conduttori fino a 300 MCM
Frequenza Da 10 Hz a 60 kHz
Resistenza 600 Ω, 6 kΩ, 60 kΩ, 600 kΩ, 6 MΩ, 60 MΩ
Rilevatore di tensione senza contatto (NCV)
Risoluzione max capacità 1 pF
Risoluzione max corrente CA 0,1 mA
Risoluzione max frequenza 0,001 Hz
Risoluzione max resistenza 0,1Ω
Risoluzione max tensione CA 1 mV
Risoluzione max tensione CC 0,1 mV
Tensione AC 6 V, 60 V, 600 V
Tensione DC 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V
Test diodi
True RMS
Ulteriori dettagli
Alimentazione 2 batterie AAA (1,5 V)
Categoria di sicurezza CAT II-600 V, CAT III-300 V
Certificazioni CE, ETL
Dimensioni 175 × 60 × 33,5 mm
Display LCD a segmenti retroilluminato con fondo scala a 6000
Garanzia 2 anni
Peso 170 g

Risorse e supporto

Certification

Extech MA61 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MA61 MA63 Datasheet

User Manual

Extech MA61 MA63 User Manual

Export Restrictions