Discontinued

Extech MA610

Pinza amperometrica CA da 600 A + NCV

Extech MA610 è una pinza amperometrica a pieno carico con funzioni multimetriche, tra cui corrente CA, tensione CA/CC, resistenza, frequenza e capacità. È inoltre dotato di un rilevatore di tensione senza contatto (NCV) integrato per controllare rapidamente circuiti e cavi per le tensioni attive. Il misuratore tascabile con ganasce da 30 mm (1,2 pollici) è compatibile con conduttori fino a 500 MCM ed è dotato di un ampio display LCD retroilluminato per la visualizzazione in aree scarsamente illuminate.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base corrente CA ±2,0%
Accuratezza di base tensione CA ±1,2%
Accuratezza di base tensione CC ±0,8%
Capacità 100 µF
Continuità
Corrente AC 600 A
Dimensione pinza 30 mm, conduttori fino a 500 MCM
Frequenza 1 MHz
Resistenza 40 MΩ
Rilevatore di tensione senza contatto (NCV) Da 100 a 600 V CA
Risoluzione max capacità 0,01 nF
Risoluzione max corrente CA 1 mA
Risoluzione max frequenza 0,01 Hz
Risoluzione max resistenza 0,1Ω
Risoluzione max tensione CA 1 mV
Risoluzione max tensione CC 0,1 mV
Tensione AC 600 V
Tensione DC 600 V
Test diodi
Ulteriori dettagli
Alimentazione 3 batterie AAA (1,5 V)
Categoria di sicurezza CAT III - 600 V
Certificazioni Certificazione CE, ETL
Dimensioni 228 × 77 × 41 mm (9 × 3 × 1,6")
Garanzia Due anni
Peso 265 g (9,3 oz)

Risorse e supporto

User Manual

Extech MA610 User Manual

Datasheet

Extech MA610 Datasheet

Certification

Extech MA610 Declaration of Conformity

Export Restrictions