Discontinued

Extech MA620

Pinza amperometrica CA 600 A True RMS + NCV

Extech MA620 è un pinza amperometrica True RMS a regolazione automatica CA che offre ai tecnici di manutenzione dell’impianto, agli addetti alla risoluzione dei problemi elettrici e agli appassionati del fai da te, un prodotto con prestazioni elevate e un valore eccezionale. Oltre a una serie di funzionalità avanzate multimetriche e di misurazione della corrente, dispone anche di un rilevatore di tensione senza contatto (NCV) integrato. È possibile selezionare le modalità di selezione automatica o manuale. Le funzioni di misurazione coprono tutti i tipi di risoluzione dei problemi, oltre alle misurazioni non invasive della sonda di corrente, come i test di tensione, resistenza, capacità, frequenza, ciclo di lavoro, diodo e continuità. Misura anche la temperatura con la sonda a filo a goccia di tipo K in dotazione. Comprende cavi di test, sonda di temperatura a goccia di tipo K per uso generico, batteria da 9 V e custodia da trasporto.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base ciclo di lavoro ±(1,2% della lettura + 2 cifre)
Accuratezza di base corrente CA ±(2,8% della lettura + 8 cifre)
Accuratezza di base frequenza ±(3,0% della lettura + cinque cifre)
Accuratezza di base temperatura (tipo N) 0,1°C/°F
Accuratezza di base tensione CA ±(1,8% della lettura + 8 cifre)
Accuratezza di base tensione CC ±(1,5% della lettura + 2 cifre)
Capacità 40 nF, 400 nF, 4ΩF, 40ΩF, 400ΩF, 4.000ΩF
Ciclo di lavoro Da 0,5 a 99,0 %
Continuità
Corrente AC 60 A, 600 A
Dimensione pinza 40 mm (1,5"), conduttori fino a 500 MCM
Frequenza Da 10 Hz a 10 kHz
Resistenza 600 Ω, 6 kΩ, 60 kΩ, 600 kΩ, 6 MΩ, 60 MΩ
Rilevatore di tensione senza contatto (NCV)
Risoluzione max capacità 0,01 nF
Risoluzione max ciclo di lavoro 0,10%
Risoluzione max corrente CA 0,01 A
Risoluzione max frequenza 0,01 nF
Risoluzione max resistenza 0,1Ω
Risoluzione max temperatura (tipo K) Da -20° a +760 °C (da -4 a +1.400 °F)
Risoluzione max tensione CA 0,001 V
Risoluzione max tensione CC 0,1 mV
Temperatura (tipo N) ±3% della lettura o 5 °C/9 °F
Tensione AC 6.000 V, 60 V, 600 V
Tensione DC 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V
Test diodi
True RMS
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 batteria da 9 V
Categoria di sicurezza CAT III - 600 V
Certificazioni CE, ETL, NIST
Dimensioni 232 × 77 × 39 mm (9,1 × 3 × 1,5")
Display LCD segmento da 6.000 conteggi
Garanzia Due anni
Peso 271 g (9,6 oz.)

Risorse e supporto

Datasheet

Extech MA620 MA640 Datasheet

User Manual

Extech MA620 User Manual

Certification

Extech MA620 Declaration of Conformity

Export Restrictions