Discontinued

Extech MG300

13 Function Wireless True RMS MultiMeter/Insulation Tester

The Extech MG300 is a True RMS Multimeter with a built in insulation resistance tester that features wireless data streaming for remote monitoring and datalogging. By adding insulation testing capabilities to the ubiquitous digital multimeter, electricians are always equipped for insulation testing. This feature helps make the MG300 a more routine part of predictive maintenance with faster troubleshooting and repairs without additional tools. The rugged and waterproof (IP67-rated) combination meter includes a digital insulation resistance tester (or megohmmeter) with 4 different test voltages for measuring resistance up to 4G Ω with 0.001 MΩ resolution. Complete with remote receiver with USB cable, windows compatible software, heavy duty test leads, alligator clip test lead, Type K bead wire temperature probe with adapter, carrying case, and 6 AA batteries.

Specifiche

Specifiche generali
% loop di corrente (4-20 mA) -25 to 125%
Accuratezza di base ciclo di lavoro ±1.2%
Accuratezza di base corrente CA ±1.5%
Accuratezza di base corrente CC ±1.0%
Accuratezza di base frequenza ±0.1%
Accuratezza di base resistenza di isolamento ±3%
Accuratezza di base temperatura (tipo N) 0.1°F (0.1°C)
Accuratezza di base tensione CA ±1%
Accuratezza di base tensione CC ±0.06%
Capacità 40mF
Ciclo di lavoro 0.1 to 99.9%
Continuità Yes
Corrente AC 10A
Corrente DC 10A
Frequenza 100MHZ
Frequenza di trasmissione wireless 915MHz
Resistenza 40MΩ
Resistenza isolamento 4MΩ, 40MΩ, 400MΩ, 4000MΩ
Risoluzione max capacità 0.001nF
Risoluzione max ciclo di lavoro 0.01
Risoluzione max corrente CA 0.1µA
Risoluzione max corrente CC 0.01µA
Risoluzione max frequenza 0.001HZ
Risoluzione max loop di corrente (4-20 mA) 0.01%
Risoluzione max resistenza 0.01Ω
Risoluzione max resistenza di isolamento 0.001MΩ
Risoluzione max temperatura (tipo K) -58 to 2192°F (-50 to 1200°C)
Risoluzione max tensione CA 0.1mV
Risoluzione max tensione CC 0.01mV
Temperatura (tipo N) ±1% + 4.5°F (2.5°C)
Tensione AC 1000V
Tensione DC 1000V
Tensione test di isolamento 125V, 250V, 500V, 1000V
Test diodi Yes
True RMS Yes
Ulteriori dettagli
Alimentazione 6 × AA (1.5V) batteries
Categoria di sicurezza CATIV - 600V
Certificazioni CE, FC, UL
Classificazione IP IP67
Dimensioni 7.8 × 3.6 × 1.9" (200 × 92 × 50mm)
Garanzia 2 years
Peso 20.5oz (582g)

Risorse e supporto

User Manual

Extech MG300 User Manual

Certification

Extech MG300 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MG300 Datasheet

Export Restrictions