Discontinued

Extech MG302

13 Function Wireless True RMS MultiMeter/Insulation Tester

The Extech MG302 is a Wireless True RMS Multimeter with a built in insulation resistance tester. By adding insulation testing capabilities to this CAT IV-rated digital multimeter, electrical troubleshooters will always be equipped for the job. The digital insulation resistance tester, or megohmmeter, comes with four different test voltages for measuring resistance up to 4G Ω with 0.001 MΩ resolution. The multimeter also includes useful extras like duty cycle measurements, milliamp readings, and a built-in wireless data recording for safer troubleshooting and maintenance on moving equipment. The MG302 is waterproof (IP67-rated) and comes with a remote USB receiver, Windows compatible software, test leads with alligator clips, Type K bead wire temperature probe with adapter, carrying case, six AA batteries, and a user manual.

Specifiche

Specifiche generali
% loop di corrente (4-20 mA) -25 to 125%
Accuratezza di base ciclo di lavoro ±1.2%
Accuratezza di base corrente CA ±1.5%
Accuratezza di base corrente CC ±1.0%
Accuratezza di base frequenza ±0.1%
Accuratezza di base resistenza di isolamento ±3%
Accuratezza di base temperatura (tipo N) 0.1°F (0.1°C)
Accuratezza di base tensione CA ±1%
Accuratezza di base tensione CC ±0.06%
Capacità 40mF
Ciclo di lavoro 0.1 to 99.9%
Continuità Yes
Corrente AC 10A
Corrente DC 10A
Frequenza 100MHZ
Frequenza di trasmissione wireless 433MHz
Resistenza 40MΩ
Resistenza isolamento 4MΩ, 40MΩ, 400MΩ, 4000MΩ
Risoluzione max capacità 0.001nF
Risoluzione max ciclo di lavoro 0.01
Risoluzione max corrente CA 0.1µA
Risoluzione max corrente CC 0.01µA
Risoluzione max frequenza 0.001HZ
Risoluzione max loop di corrente (4-20 mA) 0.01%
Risoluzione max resistenza 0.01Ω
Risoluzione max resistenza di isolamento 0.001MΩ
Risoluzione max temperatura (tipo K) -58 to 2192°F (-50 to 1200°C)
Risoluzione max tensione CA 0.1mV
Risoluzione max tensione CC 0.01mV
Temperatura (tipo N) ±1% + 4.5°F (2.5°C)
Tensione AC 1000V
Tensione DC 1000V
Tensione test di isolamento 125V, 250V, 500V, 1000V
Test diodi Yes
True RMS Yes
Ulteriori dettagli
Alimentazione 6 × AA (1.5V) batteries
Categoria di sicurezza CATIV - 600V
Certificazioni CE, FCC, UL
Classificazione IP IP67
Dimensioni 7.8 × 3.6 × 1.9" (200 × 92 × 50mm)
Garanzia 2 years
Peso 20.5oz (582g)

Risorse e supporto

Certification

Extech MG302 Declaration of Conformity

User Manual

Extech MG302 User Manual

Export Restrictions