Discontinued

Extech MG325

CAT IV Insulation Tester/True RMS MultiMeter

The Extech MG325 combines a 200GΩ/1000 V high range insulation tester with a full-featured true RMS multimeter in a single, compact instrument. CAT IV safety rating ensures the highest level of protection.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base bassa resistenza ±(1.5% of reading + 5 digits)
Accuratezza di base corrente di dispersione ±(10% of reading + 3 digits)
Accuratezza di base frequenza ±(0.1% of reading + 3 digits)
Accuratezza di base resistenza di isolamento ±(3% of reading + 3 digits)
Accuratezza di base tensione CA ±(1.5% of reading + 5 digits)
Accuratezza di base tensione CC ±(2% of reading + 3 digits)
Accuratezza di base tensione test di isolamento 0 to 20%
Bassa resistenza 100Ω
Capacità 500 µF
Continuità Yes
Corrente di dispersione 2000µA
Frequenza 1kHz
Resistenza 10MΩ
Resistenza isolamento 50MΩ, 100MΩ, 200MΩ,500MΩ, 2000MΩ, 1GΩ, 10GΩ, 20GΩ, 50GΩ, 100GΩ, 200GΩ
Risoluzione max bassa resistenza 0.01Ω
Risoluzione max capacità 0.1nF
Risoluzione max corrente di dispersione 10µA
Risoluzione max frequenza 0.1Hz
Risoluzione max resistenza 0.01kΩ
Risoluzione max resistenza di isolamento 0.001MΩ
Risoluzione max tensione CA 0.01V
Risoluzione max tensione CC 0.01V
Tensione AC 600V
Tensione DC 600V
Tensione test di isolamento 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V
True RMS Yes
Ulteriori dettagli
Alimentazione 6 × AA (1.5V) batteries
Categoria di sicurezza CATIV - 600V
Certificazioni CE
Dimensioni 8.9 × 4.1 × 2.3" (225 × 103 × 59mm)
Garanzia 2 years
Peso 1.5lbs (0.7kg)

Risorse e supporto

User Manual

Extech MG325 User Manual

Certification

Extech MG325 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MG325 Datasheet

Export Restrictions