MIO

Soluzione multi-sensore intelligente

FLIR Systems, Inc è orgogliosa di essere il distributore esclusivo a livello mondiale della linea di prodotti MIO Series™ della MoviTHERM. Questa intelligente e nuova soluzione I/O consente ai clienti FLIR di combinare le termocamere FLIR AX8, A310, e FC-Series R con MIO per realizzare un sistema completo e robusto per il monitoraggio delle condizioni, la rilevazione precoce di incendi e il monitoraggio di processo.

L'anello mancante per migliorare il monitoraggio remoto
MIO è compatta, caratterizzata da un design chiavi in mano che rende facile abbinare i moduli per supportare oltre 100 unità.
Configura MIO tramite il server web incorporato: non necessita un PC o un software dedicato.
MIO supporta una varietà di sensori di temperatura con immagine termica di FLIR, compresi i modelli A310, AX8, e la FC-Series.

Specifiche

Highlighted
Connettività Ethernet 100BASE-T
Comunicazione e Memorizzazione dati
Canali di trasmissione 4-20 mA MIO-A310-1, MIO-AX8-1, MIO-FCR-1: MIO-A310-7 isolata
, MIO-AX8-7, MIO-FCR-7, alimentazione a circuito 2 CH: MIO-A310-7, MIO-AX8-7, MIO-FCR-7 8 canali, loop powered, isolati
Connettività Ethernet 100BASE-T
Dati ottici e immagine
N. massimo di termocamere MIO-A310-1, MIO-AX8-1, MIO-FCR-1: 1
MIO-A310-7, MIO-AX8-7, MIO-FCR-7: 7
Generali
Termocamera FLIR supportata MIO-A310-1, MIO-A310-7:
FLIR A310
MIO-AX8-1, MIO-AX8-7: FLIR AX8
MIO-FCR-1, MIO-FCR-7: FLIR FCR
Ambientali e Certificazioni
Materiale alloggiamento MIO-A310-1, MIO-AX8-1, MIO-FCR-1: ABS
MIO-A310-7, MIO-AX8-7, MIO-FCR-7: Alluminio anodizzato
Alimentazione
Assorbimento massimo MIO-A310-1, MIO-AX8-1, MIO-FCR-1: 3 W
MIO-A310-7, MIO-AX8-7, MIO-FCR-7: 7 W
Corrente di uscita digitale 0,5 A per canale, 1,5 A per tutti i canali
Tensione di uscita digitale 10-30 V CC

Risorse e supporto

Datasheet

MIO FCR Datasheet

Datasheet

MIO FCR Datasheet A4

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello