Starter Kit MIX™ Serie X

Starter kit per telecamere a luce visibile e a infrarossi per ricerca scientifica ad alta velocità

Progettato per ricercatori e ingegneri che superano i confini della scoperta, lo Starter Kit MIX per le termocamere X-Series combina perfettamente le immagini a infrarossi e a luce visibile in un unico file di dati sincronizzato. Con un allineamento spaziale e temporale altamente accurato, questo kit aiuta a evitare di procedere per intuito nell’analisi termica tradizionale, consentendo agli utenti di correlare istantaneamente i modelli di calore con i dettagli strutturali. Catturando e combinando immagini a infrarossi e a luce visibile fino a 1.004 fotogrammi al secondo, questo kit garantisce che ogni millisecondo di cambiamento venga catturato con assoluta precisione, rendendolo perfetto per la ricerca scientifica ad alta velocità come test di airbag, balistiche e dinamiche esplosive.

Con FLIR MIX, non solo vedi di più, ma puoi vedere tutto.

Vedi di più. Scopri di più.
Cattura ogni dettaglio con immagini a infrarossi e a luce visibile allineate temporalmente e spazialmente; nessuna post-elaborazione complessa, nessuna lacuna di dati, solo chiarezza istantanea.
Registra eventi termici in rapido movimento con fino a 1.004 fotogrammi al secondo a piena risoluzione, per non perdere mai un momento cruciale.
Trasmetti, controlla e registra i dati a infrarossi e visibili, quindi analizzali e condividili, il tutto all’interno di Flir Research Studio.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione del sensore 1920 × 1080 (termocamera a luce visibile)
Pixel pitch 10 µm (termocamera a luce visibile)
Tipo sensore Area CMOS (telecamera a luce visibile)
Frame Rate [Finestra intera] 1120 Hz (telecamera a luce visibile)
Tempo integrazione Da 2 µs a 1 secondo
Dati ottici e immagine
Frame Rate [Finestra intera] 1120 Hz (telecamera a luce visibile)
Interfaccia ottiche Attacco a C
Modalità subwindow Flessibile fino a 1920 × 8 a 86.230 Hz
Ottica Obiettivo da 35 mm 4/3”
Pixel pitch 10 µm (termocamera a luce visibile)
Risoluzione del sensore 1920 × 1080 (termocamera a luce visibile)
Streaming dati digitali CXP-12 su 2 link
Tempo integrazione Da 2 µs a 1 secondo
Tipo sensore Area CMOS (telecamera a luce visibile)
Comunicazione e Memorizzazione dati
Interfaccia Interfaccia del digitalizzatore video: Fino a 4 collegamenti CXP 2.1, 12 Gbps – supporta 1 o 2 collegamenti alla termocamera e 2 collegamenti alla telecamera a luce visibile inclusa.
Interfaccia computer: Thunderbolt 3 (computer non incluso)
Modalità attivazione Pulsante, segnale TTL esterno, trigger CXP
Generali
La confezione comprende Telecamera a luce visibile ad alta velocità, sistema CXP-12 Quadlink dal digitalizzatore video a Thunderbolt, cavi da BNC a HD-BNC, montaggio laterale termoamera X, scheda di licenza Research Studio Pro di 1 anno, kit di strumenti Research Studio MIX (licenza perpetua), obiettivo Kowa XC-Series 35 mm 4/3", cavo di alimentazione/sincronizzazione, strumento di installazione/rimozione HD-BNC, custodia rigida

Risorse e supporto

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Datasheet

Scheda tecnica del kit di avviamento FLIR MIX X-Series

Datasheet

FLIR MIX X-Series Starter Kit Datasheet

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carrello

Aggiunto al carrello