Discontinued

Extech MM560A

MultiMaster® High-Accuracy Multimeter

The Extech MM560A is a MultiMaster® High-Accuracy Multimeter that functions with 0.03% basic DCV accuracy and up to 20 kHz True RMS ACV bandwidth. It measures capacitance, frequency, resistance, continuity, duty cycle, and diode tests with 600 V input protection on all functions. It also has min/max recording with auto ranging, auto power off, relative and hold, and a peak function which captures transient pulses. Optional Windows compatible PC communication software and optically isolated cable. Complete with test leads, protective holster with stand, and 9 V battery.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base ciclo di lavoro ±(3 digits/kHz + 2 digits)
Accuratezza di base corrente CA ±(1% + 40 digits)
Accuratezza di base corrente CC ±(0.1% + 20 digits)
Accuratezza di base frequenza ±(0.002% + 4 digits)
Accuratezza di base tensione CA ±(0.8% + 60 digits)
Accuratezza di base tensione CC ±(0.03% + 2 digits)
Capacità 50nF to 9999µF
Ciclo di lavoro 0.1% to 99.99%
Corrente AC 500µA, 5000µA, 50mA, 500mA, 5A, 10A
Corrente DC 500µA, 5000µA, 50mA, 500mA, 5A, 10A
Frequenza Electrical: 5Hz to 200kHz, Electronic: 5Hz to 2MHz
Resistenza 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 50MΩ
Risoluzione max capacità 0.01nF
Risoluzione max ciclo di lavoro 0.01%
Risoluzione max corrente CA 0.01µA
Risoluzione max corrente CC 0.01µA
Risoluzione max frequenza 0.0001Hz
Risoluzione max resistenza 0.01Ω
Risoluzione max tensione CA 0.01mV
Risoluzione max tensione CC 0.01mV
Tensione AC 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V
Tensione DC 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V
True RMS Yes
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 × 9V battery
Categoria di sicurezza CATIV - 600V
Certificazioni CE, UL
Dimensioni 7.32 × 3.42 × 1.39" (186 × 87 × 35.5mm)
Garanzia 3 years
Peso 0.75lb (340g)

Risorse e supporto

User Manual

Extech MM560A MM570A User Manual

Datasheet

Extech MM560A-MM570A Datasheet

Export Restrictions