Discontinued

Extech MM570A

MultiMaster® High-Accuracy Multimeter

The Extech MM570A is a High-Accuracy Multimeter with 0.02% basic DCV accuracy and up to 100 kHz True RMS ACV bandwidth. The MM570A has special True RMS combination AC/DC function for measurements of rectified AC (non-symmetrical) voltage and current waveforms. Features include 4 mA to 20 mA readings, displayed as 0-100% for process current measurements. Like other quality multimeters, it includes functions like dual Type K temperature inputs, capacitance, frequency, resistance, continuity, duty cycle, and diode tests. with. Additionally it has min/max recording with auto ranging, auto power off, relative, hold, and a peak function which captures transient pulses. Optional Windows® compatible PC communication software and optically isolated cable. Complete with test leads, temperature probe, protective holster with stand, and 9 V battery.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base ciclo di lavoro ±(3 digits/kHz + 2 digits)
Accuratezza di base corrente CA ±(0.7% + 50 digits)
Accuratezza di base corrente CC ±(0.1% + 20 digits)
Accuratezza di base frequenza ±(0.002% + 4 digits)
Accuratezza di base temperatura (tipo N) 0.1°F/°C
Accuratezza di base tensione CA ±(0.4% + 40 digits)
Accuratezza di base tensione CC ±(0.02% + 2 digits)
Capacità 50nF to 9999µF
Ciclo di lavoro 0.1% to 99.99%
Corrente AC 500µA, 5000µA, 50mA, 500mA, 5A, 10A
Corrente DC 500µA, 5000µA, 50mA, 500mA, 5A, 10A
Frequenza Electrical: 5Hz to 200kHz, Electronic: 5Hz to 2MHz
Resistenza 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 50MΩ
Risoluzione max capacità 0.01nF
Risoluzione max ciclo di lavoro 0.01%
Risoluzione max corrente CA 0.01µA
Risoluzione max corrente CC 0.01µA
Risoluzione max frequenza 0.0001Hz
Risoluzione max resistenza 0.01Ω
Risoluzione max temperatura (tipo K) -58 to 1832 °F (-50 to 1000 °C )
Risoluzione max tensione CA 0.01mV
Risoluzione max tensione CC 0.01mV
Temperatura (tipo N) ±(0.3% + 2°F/1°C)
Tensione AC 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V
Tensione DC 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V
True RMS Yes
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 × 9V battery
Categoria di sicurezza CATIV - 600V
Certificazioni CE, UL
Dimensioni 7.32 × 3.42 × 1.39" (186 × 87 × 35.5mm)
Garanzia 3 years
Peso 0.75lb (340g)

Risorse e supporto

User Manual

Extech MM560A MM570A User Manual

Certification

Extech MM570A Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MM560A-MM570A Datasheet

Export Restrictions