Discontinued

Extech MM750W

Multimetro True RMS CAT IV con registrazione dati wireless

Extech MM750W è un multimetro wireless per la registrazione dei dati, robusto e completo, con 14 funzioni.Comprende il rilevamento della tensione CA senza contatto e la misurazione della temperatura di tipo K.Utilizzando la funzione wireless, il modulo di registrazione dati Bluetooth® e l’app gratuita ExView® W-Series, è possibile trasmettere le letture in tempo reale a dispositivi intelligenti, memorizzare oltre 15.000 letture da trasferire via wireless per generare un rapporto/analisi dati, aggiungere note e letture alle foto scattate con la fotocamera del dispositivo intelligente e utilizzare lo stesso dispositivo come secondo display per agevolare la visualizzazione o la condivisione.Misuratore intelligente che non richiede appunti o blocco note sul lavoro.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base ciclo di lavoro ±1,2% della lettura ±2 cifre
Accuratezza di base corrente CA ±0,15% della lettura ±5 cifre
Accuratezza di base corrente CC ±0,12% della lettura ±5 cifre
Accuratezza di base frequenza ±1,5% della lettura ±3 cifre
Accuratezza di base temperatura (tipo N) 1 °C
Accuratezza di base tensione CA ±0,6% della lettura ±3 cifre
Accuratezza di base tensione CC ±0,6% della lettura ±2 cifre
Capacità Da 9,999 nF a 99,99 mF
Ciclo di lavoro Da 0,1 a 99,9%
Continuità Sì, sonoro
Corrente AC Da 0,1 µA a 10,00 A, da 0,1 µA a 6000 µA
Corrente DC Da 0,1 µA a 10,00 A, da 0,1 µA a 6000 µA
Frequenza Da 9,999 Hz a 55,00 MHz
Memoria 15.360 punti dati con modulo DAT12
Resistenza Da 0,1Ω a 60,00 MΩ
Rilevatore di tensione senza contatto (NCV) >100 VCA
Risoluzione max capacità 0,001 nF
Risoluzione max ciclo di lavoro 0,10%
Risoluzione max corrente CA 0,1 µA
Risoluzione max corrente CC 0,1 µA
Risoluzione max frequenza 0,001 MHz
Risoluzione max resistenza 0,1Ω
Risoluzione max temperatura (tipo K) Da -40 a +1000 °C
Risoluzione max tensione CA 0,1 mV
Risoluzione max tensione CC 0,1 mV
Risoluzione max test diodo 0,001 V
Temperatura (tipo N) ±(2% +2 °C)
Tensione AC Da 0,1 mV a 1000 V
Tensione DC Da 0,1 mV a 1000 V
Test diodi 3,000 V
True RMS
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 batteria da 9 V
Categoria di sicurezza CAT IV-600 V, CAT III-1000 V
Certificazioni CE, UL, FCC, NIST
Dimensioni 188 × 96 × 56 mm
Garanzia 3 anni
Peso 415 g

Risorse e supporto

Certification

Extech MM750W Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MM750W Datasheet

User Manual

Extech MM750W User Manual

Export Restrictions