Discontinued

Extech MN10

Pocket MultiMeter + NCV

The Extech MN10 is an affordable, Pocket Multimeter that is fully loaded with functions such as a built in non-contact voltage (NCV) detector, AC/DC voltage, current, resistance, and a battery test. Its easy-to-use manual ranging design allows you to select the voltage, current, or resistance range you are testing. Perfect for students, DIYs, and entry level electricians.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base corrente CC ±1.2%
Accuratezza di base tensione CA ±1.2%
Accuratezza di base tensione CC ±0.5%
Corrente DC 200mA
Resistenza 2000kΩ
Rilevatore di tensione senza contatto (NCV) 100 to 600VAC
Risoluzione max corrente CC 1µA
Risoluzione max resistenza 0.1Ω
Risoluzione max tensione CA 0.1V
Risoluzione max tensione CC 0.1mV
Tensione AC 500V
Tensione DC 500V
Test batteria 9V
Test diodi Yes
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 × A23 (12V) battery
Categoria di sicurezza CATII - 300V
Certificazioni CE
Dimensioni 4.3 × 2.1 × 1.3" (108 × 53 × 32mm)
Garanzia 1 year
Peso 3.6oz (102g)

Risorse e supporto

User Manual

Extech MN10 User Manual

Datasheet

Extech MN10 Datasheet

Export Restrictions