Discontinued

Extech MN16A

Digital Mini MultiMeter

The Extech MN16A is a Digital Mini Multimeter. It measures AC/DC voltage and current, resistance, capacitance, frequency, continuity, diode test, Type K temperature, and duty cycle. In addition, it has an auto power off with disable feature. Measurements are viewed on a large, easy to read LCD display. Product complete with two AAA batteries, general purpose Type K bead wire probe, and test leads.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base ciclo di lavoro ±1.2%
Accuratezza di base corrente CA ±1.8%
Accuratezza di base corrente CC ±1.5%
Accuratezza di base frequenza ±1.2%
Accuratezza di base temperatura (tipo N) 0.1 °
Accuratezza di base tensione CA ±1.5%
Accuratezza di base tensione CC ±1.2%
Capacità 100µF
Ciclo di lavoro 0.1 to 99.9%
Corrente AC 10A
Corrente DC 10A
Frequenza 5MHz
Resistenza 40MΩ
Risoluzione max capacità 0.01nF
Risoluzione max corrente CA 0.1µA
Risoluzione max corrente CC 0.1µA
Risoluzione max frequenza 0.001Hz
Risoluzione max resistenza 0.1Ω
Risoluzione max temperatura (tipo K) -4 to 1400°F (-20 to 750°C)
Risoluzione max tensione CA 0.1mV
Risoluzione max tensione CC 1mV
Temperatura (tipo N) ±(3% of reading + 9°F/5°C)
Tensione AC 600V
Tensione DC 600V
Ulteriori dettagli
Alimentazione 2 × AAA (1.5V) batteries
Categoria di sicurezza CATIV - 600V
Certificazioni CE, ETL
Dimensioni 5.43 × 2.83 × 1.5" (138 × 72 × 38mm)
Garanzia 2 years
Peso 5.4oz (153g)

Risorse e supporto

Certification

Extech MN16A Declaration of Conformity

User Manual

Extech MN16A User Manual

Datasheet

Extech MN15A-MN16A Datasheet

Export Restrictions