Discontinued

Extech MN25

MiniTec™ Digital MultiMeter

The Extech MN25 MiniTec™ Digital Multimeter has a large, 2,000 count LCD display with a 10 A fuse protection. This meter reads the AC/DC voltage and current, resistance, diode, and continuity. It is capable of running a 1.5 V and 9 V battery test function, and it comes with an overload protection feature with the overload indication signal. This rugged, pocket sized meter is manual ranging and runs eight different functions. The MN25 comes complete with a protective holster, stand, one 9 V battery, and the needed test leads.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base corrente CA ±1.8%
Accuratezza di base corrente CC ±1.2%
Accuratezza di base tensione CA ±1.5%
Accuratezza di base tensione CC ±0.5%
Continuità Yes
Corrente AC 200 mA, 10 A
Corrente DC 200 mA, 10 A
Resistenza 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ
Risoluzione max corrente CA 1 µA
Risoluzione max corrente CC 1 µA
Risoluzione max resistenza 0.1 Ω
Risoluzione max tensione CA 0.1 V
Risoluzione max tensione CC 0.1 mV
Tensione AC 200 V, 600 V
Tensione DC 200 mV, 2000 mV, 20 V, 200 V, 600 V
Test batteria 9 V, 1.5 V
Test diodi Yes
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 × 9V battery
Categoria di sicurezza CATII - 600V
Certificazioni UL
Dimensioni 4.8 × 2.4 × 1.6" (122 × 61 × 40 mm)
Garanzia 1 year
Peso 9.17 oz (260 g)

Risorse e supporto

User Manual

Extech MN25 User Manual

Datasheet

Extech MN25 Datasheet

Export Restrictions