Discontinued

Extech MN26T

MiniTec™ Autoranging Digital MultiMeter

Small on size, big on versatility, the autoranging Extech MN26T MiniTec™ Digital Multimeter is equipped with extensive capabilities, making it a popular choice for technicians, electrical hobbyists/tinkerers, and DIYers alike. You can use the MN26T the way you would use a bigger meter, but you can also keep it with you for quick testing, on the road repairs, or in the field service calls. Use it to measure AC/DC voltage and current, as well as resistance, capacitance, frequency, and duty cycle. Test diodes and continuity, and use functions like data hold and relative mode. Even measure temperature with the supplied Type K bead wire temperature probe. The 4 digit, 4,000 count display is easy to read, and the built in tilt stand is handy for bench work. Comes with test leads, Type K thermocouple probe, two AAA batteries, and carrying case.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base ciclo di lavoro ±1.2%
Accuratezza di base corrente CA ±1.8%
Accuratezza di base corrente CC ±1.5%
Accuratezza di base frequenza ±1.5%
Accuratezza di base temperatura (tipo N) 1 °
Accuratezza di base tensione CA ±1.5%
Accuratezza di base tensione CC ±1.0%
Capacità 200ΩF
Ciclo di lavoro 0.1% to 99.9% (0.1%)
Continuità Yes
Corrente AC 10A
Corrente DC 10A
Frequenza 10MHz
Resistenza 40MΩ
Risoluzione max capacità 0.001nF
Risoluzione max corrente CA 0.1µA
Risoluzione max corrente CC 0.1µA
Risoluzione max frequenza 0.001Hz
Risoluzione max resistenza 0.1Ω
Risoluzione max temperatura (tipo K) 0 to 1400 °F (1 °), 0 to 760 °C
Risoluzione max tensione CA 0.1mV
Risoluzione max tensione CC 0.1mV
Temperatura (tipo N) ±3.0%
Tensione AC 600V
Tensione DC 600V
Test diodi Yes
Ulteriori dettagli
Alimentazione 2 × AAA (1.5V) batteries
Categoria di sicurezza CATII - 600V
Certificazioni CE, ETL
Dimensioni 4.8 × 2.4 × 1.6" (122 × 61 × 40mm)
Display 4000-count segment LCD
Garanzia 2 years
Peso 9.17oz (260g)

Risorse e supporto

Certification

Extech MN26T Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MN26T Datasheet

Export Restrictions