Discontinued

Extech MN47

12 Function Compact MultiMeter + NCV

The compact, manual ranging MN47 digital mini multimeter is equipped with the extensive capabilities for both active tradesman and hobbyist alike. In addition to its electronic and electrical testing functions, the MN47 adds value with a built in, non-contact voltage detector. You won't have to search for a voltage pen in order to safely check for voltage prior to attaching the multimeter's test leads. A bright red LED alerts you to the presence of voltage. Complete with test leads, bead wire Type K probe, 9 V battery, and a carrying case.

Specifiche

Specifiche generali
Capacità 100µF
Ciclo di lavoro 0.1 to 99.9%
Continuità Yes
Corrente AC 10A
Corrente DC 10A
Frequenza 10MHz
Resistenza 40MΩ
Rilevatore di tensione senza contatto (NCV) 100 to 600VAC
Risoluzione max capacità 1pF
Risoluzione max corrente CA 0.1µA
Risoluzione max corrente CC 0.1µA
Risoluzione max frequenza 0.001Hz
Risoluzione max resistenza 0.1Ω
Risoluzione max temperatura (tipo K) 1400 °F (760 °C)
Risoluzione max tensione CA 0.1V
Risoluzione max tensione CC 0.1mV
Tensione AC 600V
Tensione DC 600V
Test diodi Yes
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 × 9V battery
Categoria di sicurezza CATIII - 600V
Certificazioni CE
Dimensioni 5.9 × 2.75 × 1.8" (150 × 70 × 48mm)
Display 4000-count segment LCD
Garanzia 2 years
Peso 9oz (255g)

Risorse e supporto

User Manual

Extech MN47 User Manual

Certification

Extech MN47 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MN42-MN47 Datasheet

Export Restrictions